Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass Q 500 / 8Q5B with different remote transmitters

Proline Promass Q 500
Coriolis flowmeter

Innovative specialist for challenging applications, as remote version with up to 4 I/Os

8Q5B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
    Hustota (kapalina): ±0,2 kg/m³

  • Měřicí rozsah

    0 až 400 000 kg/h (0 až 14 697 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    Standard: −50 až +205 °C (−58 až +401 °F)
    Volitelná možnost: −196 až +150 °C (−321 až +302 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 100, třída 600, 63K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4404 (316/316L); nerezová ocel pro kryogenické aplikace
    Připojení: 1.4404 (316/316L)

Oblast použití

Promass Q 500 provides the highest measurement accuracy for mass flow, volume flow and density. Being the preferred choice for custody transfer applications, it has also been optimized for liquid applications where entrained gas is known to be present. With its innovative remote transmitter Promass Q 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology ensures safe processes.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.


Device properties

  • Mass / volume flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal)

  • Density: measurement error ±0.1 kg/m³ (optional)

  • High turndown due to low pressure loss/zero point

  • Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Remote display available

Výhody

  • Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density

  • Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology)

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in-/outlet run needs

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products