Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
iTHERM TMS11 MultiSens Linear Multipoint

iTHERM TMS11 MultiSens Linear Multipoint

Modulární přímý termočlánkový a odporový vícebodový teploměr s primární ochrannou jímkou

TMS11
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    třída 1 dle IEC 60584
    třída Speciál ASTM E230 a ANSI MC 96.1
    IEC60751 třída A
    IEC60751 třída AA

  • Doba odezvy

    závisí na konfiguraci:
    TC:
    t50 = 21 s
    t90 = 52 s
    RTD:
    t50 = 42 s
    t90 = 108 s

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 240 bar (3481 psi)

  • Rozsah provozní teploty

    Typ K:
    -270 °C ...1.100 °C
    (-454 °F ...2.012 °F)
    Typ J:
    -210 °C ...760 °C
    (-346 °F ...1.382 °F)
    Typ N:
    -270 °C …1100 °C
    (-454 °F ...2.012 °F)
    Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600oC
    Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400oC

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 15.000,00 mm (590'')

Oblast použití

Vícebodový teploměr iTHERM TMS11 MultiSens Linear Multipoint pro použití v ropném a plynárenském a rovněž v chemickém průmyslu lze individuálně přizpůsobit pro různé scénáře v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními standardy. Zvyšuje procesní bezpečnost sledováním teploty na větším počtu míst podél stonku teploměru při použití jediného procesního připojení. Jeho snadná integrace do provozu zkracuje čas instalace a tím maximalizuje využitelnost technologie.

  • Ropný a plynárenský průmysl

  • Náročné chemické procesy

  • Petrochemický průmysl

Výhody

  • Jeho součástí je primární ochranná jímka poskytující vynikající mechanickou pevnost a možnost snadné výměny jednotlivých měřicích vložek, které jsou volitelně k dispozici buď na základě technologie termočlánku (TC), nebo odporového teploměru (RTD)

  • Snadná integrace s měřicími vložkami podle norem IEC 60584, ASTM E230 a IEC 60751

  • Shoda se směrnicemi pro elektrická a tlaková zařízení pro snadnou a rychlou integraci do provozu

  • Široký rozsah možností individuálních přizpůsobení díky modulární konstrukci produktu pro maximální flexibilitu, snadnou instalaci a údržbu

  • Vyhovuje požadavkům na různé třídy ochrany pro účely použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

  • Možnost výměny jednotlivých měřicích vložek, dokonce i během provozu

  • Průběžné sledování neporušenosti ochranné jímky pro maximální procesní bezpečnost pomocí přípojky tlakoměru

Videa

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products