Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
iTHERM TMS21 MultiSens Multipoint

iTHERM TMS21 MultiSens Slim Multipoint

Nízkoinvazivní ohebný vícebodový termočlánkový teploměr pro aplikace v petrochemickém a chemickém průmyslu

TMS21
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    třída 2 podle IEC 60584
    ASTM E230 a ANSI MC 96.1

  • Doba odezvy

    t50 = 3 s
    t90 = 9 s

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 90 bar (1305 psi)

  • Rozsah provozní teploty

    Typ K:
    -270 °C ...1.100 °C
    (-454 °F ...2.012 °F)
    Typ J:
    -210 °C ...760 °C
    (-346 °F ...1.382 °F)
    Typ N:
    -270 °C …1100 °C
    (-454 °F ...2.012 °F
    Typ E:
    -40 °C …870 °C
    (-40 °F ...752 °F)

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až 13 000,00 mm (511,81'')

Oblast použití

Zkonstruován speciálně pro aplikace, kde zásadní úlohu hrají malá velikost sondy a nízká hmotnost. Díky univerzálnímu provedení lze teploměr TMS21 do značné míry individuálně přizpůsobit. Může monitorovat teplotu na velmi vysokém počtu míst měření na vedení při použití jediného procesního připojení. Skládá se z několika termočlánků s malým průměrem, které jsou chráněny jednou společnou primární trubkovou ochrannou jímkou. Volitelně jsou k dispozici dvě různá provedení produktu, a to s ohebnou hadicí v horní části ochranné jímky (pro vystředění v ose), nebo bez ní.

  • Petrochemický průmysl

  • Nenáročné chemické procesy

Výhody

  • Vysoký počet míst měření v malém průměru

  • Nízkoinvazivní sonda pro měření teplotních profilů

  • Snadná montáž a zapojení kabeláže

Videa

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products