Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Ramanova sonda v místě provozu v bioreaktoru z nerezové oceli

Ramanovy spektroskopické analyzátory

Robustní optické měření chemického složení

Ramanovy analyzátory poskytují robustní a přesná naměřená data potřebná k udržení nepřetržité kontroly nad bezpečností a účinností kritických operací. Naše Ramanovy analyzátory, které jsou ceněny pro svou schopnost provádět chemickou analýzu a analýzu složení s bezkonkurenční přesností, poskytují všechna měření in situ v reálném čase, která jsou potřebná pro laboratoř, spolu s cenově výhodnou škálovatelností pro produkční prostředí. Prozkoumejte naše komplexní portfolio níže prostřednictvím nástroje pro vyhledávání produktů.

3 Výrobky
Filtrovat

You've viewed 8 of 32 products

Změřte své chemické aplikace pomocí Ramanových nástrojů

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít měřicí přístroje Raman, která nejlépe vyhovují vašim konkrétním potřebám.

Jak vybrat Ramanův analyzátor

Naše Ramanovy analyzátory a sondy jsou optimalizovány pro pevné látky, kapaliny, plyny a zakalená média, aby byl zajištěn vysoký výkon v laboratoři nebo v procesním prostředí, ať už v biotechnologiích, potravinářství, pivovarnictví, chemickém, nebo palivářském průmyslu. Mohou být konfigurovány podle Ramanova vzorkovacího bodu pro vaši aplikaci nebo nastavení provozu, čímž poskytují spolehlivou chemickou analýzu v jakémkoli prostředí instalace.

Portfolio produktů Raman Rxn

Analyzátory Raman Rxn

  • Konfigurovatelné pro měření až čtyř kanálů
  • vlnové délky 532 nm, 785 nm nebo 1 000 nm
  • Uživatelsky vstřícný vestavěný software s intuitivní dotykovou obrazovkou nebo webovým rozhraním
  • Snadná přenositelnost metody z laboratorního do výrobního prostředí
  • Certifikace ATEX, IECEx a CSA

Sondy a optika Raman Rxn

  • Flexibilní možnost měření – inline, online nebo at-line
  • Vysoce kvalitní kontaktní materiály odolné proti korozi
  • Bezdotykové a dálkové měření
  • Neinvazivní, nedestruktivní odběr vzorků

Popis Ramanovy technologie

Ramanova technologie využívá specifické vlnové délky laserového světla, které ovlivňuje molekuly a způsobuje rozptyl. U malého množství laserového světla dojde k posunu v důsledku přenosu energie (Ramanův posun). Zpětně rozptýlené fotony se shromažďují a filtrují separací Ramanova světla. Detektor CCD identifikuje jedinečný „otisk prstu“ chemických složek a kvantifikuje množství každé z nich, což z něj činí vynikající techniku pro přesnou analýzu složení.

Komponenty Ramanova systému

Ramanův systém se skládá ze čtyř prvků: analyzátoru, sond, softwaru a analýzy dat.

Ramanův analyzátor je „srdcem“ systému, který obsahuje laser, spektroskopický motor a vestavěný kontrolér. Sondy jsou „očima“ nebo okny do procesu. Software je „mozkem“ systému, který řídí generování dat. Nezpracovaná data jsou součástí analýzy dat „přeložená“ do smysluplných informací. Všechny čtyři komponenty spolupracují a tvoří kompletní Ramanův systém.

Výhody

  • Zabudovaný řídicí software: Měřte plynule inline, online nebo at-line v reálném čase s nepřetržitým připojením.
  • Rozšiřitelnost v celém rozsahu od laboratoře po proces: Zvyšte přehlednost a výkonnost procesu a získejte záruku kvality vašich produktů při přenosu postupů chemické analýzy z laboratoře do výrobního prostředí.
  • Řešení odběru vzorků pro různorodé aplikace: Získejte dlouhodobou stabilitu měření pro chemické, potravinářské, pivovarnické, farmaceutické provozy, zpracování polymerů, palivářství a monitoring bioprocesu v místě provozu (buněčná kultura, fermentace a následné zpracování).
  • Vzorkování produktů pro všechna média: Umožněte chemickou analýzu pevných látek, kapalin a plynů v prostředí jakékoli instalace prostřednictvím našich specializovaných vzorkovacích sond s optickými vlákny.
  • Důsledné plnění předpisů a systémy správy instrumentace: Zajistěte si hladký přechod na cGMP spoluprací s jedinou společností zabývající Ramanovou spektroskopií pro procesní účely, která je zaregistrovaná podle ISO 9001:2015 a je držitelem certifikací podle ISO 14001:2015 a ANSI Z10-2012.