Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Systém prevence proti přeplnění SOP600: skříň

Systém prevence proti přeplnění SOP600

Ochrana proti přeplnění nádrží s úrovní bezpečnosti SIL2/SIL3 – pro spolehlivou a zabezpečenou ochranu proti přeplnění nádrží

SOP600
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Oblast použití

Systém prevence proti přeplnění SOP 600 vykazuje shodu s požadavky API2350 a WHG a je typově schválen do úrovně SIL3 v souladu s IEC 61511. Může pracovat jako automatický nebo manuální systém, dokáže detekovat signály pro přeplnění, ochranu čerpadel a netěsnosti dna nádrže a generovat alarmy. Pokud dojde k narušení limitních hodnot nebo jsou detekovány úniky, systém aktivuje signalizační prvky a zobrazí na displeji příslušná hlášení. Tento systém je konstruován až pro 16 nádrží a jeho součástí je automatizovaná sekvence ověřovací zkoušky systému. Protokoly lze také exportovat.

Systém prevence proti přeplnění SOP600 byl zkonstruován jako bezpečnostní funkce pro sledování vysoké hladiny v nádržích (1 až 16). Řádná funkce je zaručena pouze s vhodnými limitními spínači hladiny Endress+Hauser (Liquiphant FTL5x, 7x nebo 8x – v závislosti na úrovni bezpečnosti). Systém prevence proti přeplnění SOP600 se musí nainstalovat do bezpečného prostředí (nikoli do nebezpečných oblastí nebo prostředí s nebezpečím výbuchu). Doporučuje se nainstalovat systém prevence proti přeplnění SOP600 v suché, klimatizované místnosti.

Výhody

  • Řešení s plně nezávislou certifikací SIL2/SIL3 pro maximální důvěru a spolehlivost. Certifikaci zajišťují nezávislí bezpečnostní kontroloři s celosvětovou působností.

  • Bezpečná investice, neboť toto řešení je modulární, variabilní a rozšiřitelné.

  • Integrované automatizované ověřovací testy zkracují čas potřebný pro uvedení do provozu a údržbu.

  • Detailní varování a alarmy s ohledem na přeplnění nádrží pomáhají uživatelům rychle přijmout příslušné rozhodnutí a okamžitě reagovat na situaci.

  • Hladká integrace do monitorovacích systémů pro vzdálené sledování prostřednictvím standardních rozhraní, jako například EtherNet/IP nebo Modbus TCP.

  • Navázanost a transparentnost díky automatickému záznamu událostí a uživatelských zásahů.

  • Snížení nákladů na projekční činnosti a uvedení do provozu a nižší náklady na údržbu.