Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie

Průmyslové teploměry

Kompaktní a modulární průmyslové teploměry…

Průmyslové teploměry pro různé aplikace
32 Výrobky
Filtrovat X icon

Prohlédli jste si 6 z 32 produktů

Průmyslové teploměry

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti podle požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů podle parametrů dané aplikace.

O průmyslových teploměrech

Flexibilní konfigurace našich průmyslových teploměrů zahrnuje různé konstrukce snímačů, jímek, připojovacích pouzder a kompletní portfolio převodníků teploty. Naše vysoce přizpůsobivé produkty nabízejí bezkonkurenční rozmanitost a nejlépe vyhovují vašim aplikacím v průmyslových procesech. Dlouholeté zkušenosti a naše široké aplikační know-how zajišťují, že naše průmyslové snímače teploty splňují všechny potřeby zákazníků.

Modulární průmyslové teploměry

Naše rodina iTHERM ModuLine je nejnovější generací modulárních teploměrů pro průmyslové aplikace. Se zvládnutelným počtem produktů dokážeme splnit téměř jakýkoli proces a požadavek zákazníka. Inovativní technologie poskytují přidané hodnoty, jako je zlepšená efektivita procesu nebo bezpečnost závodu a produktů. Mezi příklady patří funkce Dual Seal a iTHERM QuickNeck. Nabídku doplňují certifikace podle mezinárodních standardů.

Popis portfolia

  • Rozmanitost provedení snímačů – nejlepší možný výkon měření pro jakoukoli aplikaci
  • Teploměry s jímkou ​​- snadná a bezpečná výměna / rekalibrace
  • Teploměry bez jímky.
  • Přímý střední kontakt: nejrychlejší časy odezvy a nejvyšší přesnost
  • Teploměry s vysílačem nebo bez
  • Teploměry s displejem nebo bez displeje
  • Závitové, lisované, přírubové procesní připojení
  • Svařované teploměrné jímky nebo tyčové jímky

RTD – odporové teplotní senzory: princip měření

Odporové teplotní senzory mění elektrický odpor se změnou teploty. Jsou vhodné pro měření teplot od −200 °C do přibl. 600 °C a vyznačují se vysokou přesností měření a dlouhodobou stabilitou. Nejčastěji používaný senzor je Pt100. RTD senzory Endress+Hauser standardně splňují třídu přesnosti A normy IEC 60751.

V procesní automatizaci se jako standardní osvědčily dva principy měření teploty:

TC – termočlánky: princip měření

Termočlánek je komponenta vyrobená ze dvou různých kovů spojených na jednom konci. Jsou-li spojení a volné konce vystaveny různým teplotám, je na otevřeném konci působením Seebeckova jevu vyvolán elektrický potenciál (termoelektrická síla). Pomocí tzv. termočlánkových referenčních tabulek (viz IEC 60584) lze vypočítat teplotu na spojení (bod měření).

Termočlánky jsou vhodné pro měření teploty v rozsahu od 0 °C do +1 800 °C. Vyznačují se krátkou dobou odezvy a vysokou odolností proti vibracím.

Výhody

  • Vysoce přesné v celém rozsahu provozních teplot
  • Schválení Ex: ATEX, IECEx, NEPSI, CSA (IS, NI)
  • iTHERM QuickSens: nejkratší časy odezvy pro optimální řízení procesů
  • iTHERM StrongSens: díky nepřekonatelné odolnosti proti vibracím (> 60 g) je zajištěna maximální bezpečnost provozu
  • Široký výběr produktů díky modulární koncepci