Inteligentní monitorovací řešení pro generátory páry od společnosti Endress+Hauser, jako například panely SWAS Compact, poskytují nejmodernější měření pro všechny kritické parametry na jediném centrálním místě. To zaručuje ochranu vašich součástí před korozí a tvorbou nánosů. Řešení SWAS od společnosti Endress+Hauser se během předchozích desetiletí již osvědčila ve velkém množství případů využití. Získáte v nich řešení na klíč, které stačí pouze připojit k vašim procesním připojením, a budete hotovi s přípravami na jeho provoz.
Solution overview:
Available for:
Chemický
Energetika
Potravinářský a nápojový
Ropný a plynárenský / námořní
Težební průmysl, nerosty a kovy
Hardware & Software:
Analýza všech typických kritických parametrů vody: např. pH/ORP, koncentrace rozpuštěného kyslíku, vodivost (celková, kationtová, vodivost kyseliny, diferenciální), zákal, TOC. Další parametry a senzory od jiných dodavatelů na dotaz.
Měření až osmi parametrů pomocí jednoho uživatelsky vstřícného převodníku Liquiline.
Kompaktní systém SWAS na klíč pro měření celkové vodivosti, kyselé/kationtové a diferenční vodivosti, koncentrace rozpuštěného kyslíku, pH pro teploty do 50 bar / 725 psi a 240 °C / 460 °F v jednom přístroji.
Příprava vzorků se systémem redukce teploty a tlaku až do 320 bar / 4 640 psi a 575 °C / 1 060 °F.
Integrovaný výpočet hodnoty pH pomocí diferenciální vodivosti.
Výpočet zbývající kapacity výměny kationtů.
Automatické vypnutí systému, pokud teplota kondenzátu překročí bezpečnostní limity.
Services:
Poradenství
Projektový management
Tovární přejímací test (FAT)
Akceptační test na místě (SAT)
Certifikace (CE)
Uvedení do provozu zkušenými servisními techniky Endress+Hauser
Montáž celosvětově, údržba a servis z jediného zdroje
Panel SWAS Compact šetří až 70 % spotřeby vody
ve srovnání s klasickými systémy SWAS
Výjimečný systém SWAS Compact, optimálně vhodný pro potravinářský a nápojový průmysl, nabízí nejvyšší spolehlivost, dostupnost a sledovatelnost s nejnižší spotřebou vzorkové a chladicí vody. Toho se dosahuje pomocí patentované průtočné armatury se sofistikovaným uspořádáním senzorů. Výkonný monitoring páry a vody pro úsporu nákladů a vstupních zdrojů v potravinářské výrobě.
Čistá voda je v potravinářském a nápojovém průmyslu předpokladem pro bezpečnost produktu a nízké provozní náklady. To platí nejen pro samotnou výrobu potravin, ale také pro procesy podpůrných služeb ve výrobě, jako například pro průmyslovou přípravu páry. Kvalita vody musí trvale odpovídat přísným normám pro zpracování potravin a podmínkám záruk od výrobců turbín, kotlů nebo potrubí – včetně kompletní dokumentace. Naše řešení na klíč v podobě panelů SWAS pomáhají šetřit náklady na údržbu, minimalizovat odstávky provozu a prodloužit životnost vašeho generátoru páry.
Získejte podporu a ušetřete pracovní čas s kompaktním systémem, který se snadno ovládá a udržuje a dokonale vyhovuje vašim požadavkům.
Všechny naše panely SWAS umožňují vysoce efektivní sledování a díky označení CE i sledování v souladu s přísnými požadavky.
Využijte kompletní systém SWAS Compact na klíč, který analyzuje pH, měří koncentraci rozpuštěného kyslíku, vodivost a vodivost kyselin v jediném panelu.
Přesná data v reálném čase z vašich kritických procesních bodů bez přerušení vaší výroby.
Díky našemu patentovanému uspořádání měření v panelu SWAS Compact s objemem vzorků pouhých 10 l/h a o 70 % nižší spotřebou chladicí vody a energie ve srovnání s podobnými systémy můžete ušetřit peníze na surovinách.
Všechna řešení SWAS můžete pohodlně a hladce začlenit do vašich stávajících systémů PLC prostřednictvím různých rozhraní či analogových, digitálních nebo IIoT připojení.
S našimi systémy pro analýzu páry a vody získáte výhodu bezpečné správy dat, která kdykoli poskytuje důkaz o kvalitě vaší vody.
Jednoduché připojení na principu plug-and-play umožňuje rychlé uvedení do činnosti na vašem pracovišti.
Společnost Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS) vybudovala novou elektrárnu na spalování biomasy pro zásobování německého města Cvikov. Tento provoz byl vybaven nejmodernějším analytickým řešením SWAS.
Optimalizujte svou provozní efektivitu. Z zvyšte spolehlivost měření v terénu a snižte rizika snížení kvality, bezpečnosti se službami údržby Endress+Hauser.
Zajistěte si spolehlivost místa měření a vysoký procesní výkon od samého začátku prostřednictvím služeb pro uvádění zařízení Endress+Hauser do provozu.
Chcete chránit kotle, turbíny a výměníky tepla před korozí a usazováním? Podívejte se na náš SWAS Compact a získejte spolehlivou kvalitu vody ve vašich parních okruzích.
Prvotřídní správa skladových zásob v potravinářském průmyslu
Zjistěte více o našich prvotřídních řešeních pro správu skladových zásob v potravinářském a nápojovém průmyslu a o tom, jak vám může Endress+Hauser pomoci spravovat vaše zásoby v několika lokacích zároveň.
Monitorování teploty v nádržích a silech v potravinářském průmyslu
Objevte naše řešení pro sledování teploty, které zabraňuje znehodnocení potravin v zásobnících a silech. Přesné profilování teploty zajišťuje kvalitu výrobků a bezpečnost provozu za všech okolností.
Sledování skladových zásob kapalin v potravinářském a nápojovém průmyslu
Zjistěte, jak vám řešení pro sledování skladových zásob Endress+Hauser pomáhají spravovat zásoby surovin nebo polotovarů před expedicí na více místech
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .