Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Analytické systémy pro páru a vodu (SWAS) pro potravinářský a nápojový průmysl

Postarejte se o své výrobníky páry pomocí řešení SWAS, která v nich zamezují tvorbě nánosů a koroze

Řešení SWAS Compact pro analýzu páry a vody v potravinářském a nápojovém průmyslu

obrázek představuje příklad dostupného řešení

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Inteligentní monitorovací řešení pro generátory páry od společnosti Endress+Hauser, jako například panely SWAS Compact, poskytují nejmodernější měření pro všechny kritické parametry na jediném centrálním místě. To zaručuje ochranu vašich součástí před korozí a tvorbou nánosů. Řešení SWAS od společnosti Endress+Hauser se během předchozích desetiletí již osvědčila ve velkém množství případů využití. Získáte v nich řešení na klíč, které stačí pouze připojit k vašim procesním připojením, a budete hotovi s přípravami na jeho provoz.

Solution overview:

Available for:
Chemický
Energetika
Potravinářský a nápojový
Ropný a plynárenský / námořní
Težební průmysl, nerosty a kovy

Hardware & Software:

  • Analýza všech typických kritických parametrů vody: např. pH/ORP, koncentrace rozpuštěného kyslíku, vodivost (celková, kationtová, vodivost kyseliny, diferenciální), zákal, TOC.  Další parametry a senzory od jiných dodavatelů na dotaz. 
  • Měření až osmi parametrů pomocí jednoho uživatelsky vstřícného převodníku Liquiline. 
  • Kompaktní systém SWAS na klíč pro měření celkové vodivosti, kyselé/kationtové a diferenční vodivosti, koncentrace rozpuštěného kyslíku, pH pro teploty do 50 bar / 725 psi a 240 °C / 460 °F v jednom přístroji.
  • Příprava vzorků se systémem redukce teploty a tlaku až do 320 bar / 4 640 psi a 575 °C / 1 060 °F.
  • Integrovaný výpočet hodnoty pH pomocí diferenciální vodivosti.
  • Výpočet zbývající kapacity výměny kationtů.
  • Automatické vypnutí systému, pokud teplota kondenzátu překročí bezpečnostní limity.

Services:

  • Poradenství
  • Projektový management
  • Tovární přejímací test (FAT)
  • Akceptační test na místě (SAT)
  • Certifikace (CE)     
  • Uvedení do provozu zkušenými servisními techniky Endress+Hauser
  • Montáž celosvětově, údržba a servis z jediného zdroje

Panel SWAS Compact šetří až 70 % spotřeby vody

ve srovnání s klasickými systémy SWAS

Výjimečný systém SWAS Compact, optimálně vhodný pro potravinářský a nápojový průmysl, nabízí nejvyšší spolehlivost, dostupnost a sledovatelnost s nejnižší spotřebou vzorkové a chladicí vody. Toho se dosahuje pomocí patentované průtočné armatury se sofistikovaným uspořádáním senzorů. Výkonný monitoring
páry a vody pro úsporu nákladů a vstupních zdrojů v potravinářské výrobě.

Čistá voda je v potravinářském a nápojovém průmyslu předpokladem pro bezpečnost produktu a nízké provozní náklady. To platí nejen pro samotnou výrobu potravin, ale také pro procesy podpůrných služeb ve výrobě, jako například pro průmyslovou přípravu páry. Kvalita vody musí trvale odpovídat přísným normám pro zpracování potravin a podmínkám záruk od výrobců turbín, kotlů nebo potrubí – včetně kompletní dokumentace. Naše řešení na klíč v podobě panelů SWAS pomáhají šetřit náklady na údržbu, minimalizovat odstávky provozu a prodloužit životnost vašeho generátoru páry.

Získejte podporu a ušetřete pracovní čas s kompaktním systémem, který se snadno ovládá a udržuje a dokonale vyhovuje vašim požadavkům.

Všechny naše panely SWAS umožňují vysoce efektivní sledování a díky označení CE i sledování v souladu s přísnými požadavky.

Využijte kompletní systém SWAS Compact na klíč, který analyzuje pH, měří koncentraci rozpuštěného kyslíku, vodivost a vodivost kyselin v jediném panelu.

Přesná data v reálném čase z vašich kritických procesních bodů bez přerušení vaší výroby.

Díky našemu patentovanému uspořádání měření v panelu SWAS Compact s objemem vzorků pouhých 10 l/h a o 70 % nižší spotřebou chladicí vody a energie ve srovnání s podobnými systémy můžete ušetřit peníze na surovinách.

Všechna řešení SWAS můžete pohodlně a hladce začlenit do vašich stávajících systémů PLC prostřednictvím různých rozhraní či analogových, digitálních nebo IIoT připojení.

S našimi systémy pro analýzu páry a vody získáte výhodu bezpečné správy dat, která kdykoli poskytuje důkaz o kvalitě vaší vody.

Jednoduché připojení na principu plug-and-play umožňuje rychlé uvedení do činnosti na vašem pracovišti.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Offering highlights

/

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Dlouhý život vaší elektrárny!
Modulární panely SWAS pro bezpečný cyklus vody a páry
download icon Stahovat
document icon
Spolehlivá kvalita vody v parních okruzích
Chcete chránit kotle, turbíny a výměníky tepla před korozí a usazováním? Podívejte se na náš SWAS Compact a získejte spolehlivou kvalitu vody ve vašich parních okruzích.
download icon Stahovat
document icon
Maximum operational safety in water/steam circuits
Innovation brochure on the Electro-Deionization cation exchanger EDI for steam and water analysis systems
download icon Stahovat

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Explore other solutions