Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

IO-Link urychluje digitalizaci zpracovatelských provozů

Endress+Hauser se může pochlubit obsáhlým portfoliem v oblasti technologie IO-Link

Technologie IO-Link se těší stále vzrůstající oblíbenosti, která se projevuje rychlým růstem poptávky po tomto komunikačním standardu, a to zejména v potravinářském a nápojovém průmyslu. Tato technologie pro komunikaci point-to-point je nezávislá na provozní síti, vyznačuje se snadným používáním a poskytuje cenově výhodnou cestu k digitalizaci průmyslových provozů. Společnost Endress+Hauser, přední dodavatel v daném odvětví, nabízí široký sortiment produktů s podporou standardu IO-Link pro obsáhlý výběr procesních parametrů.

Technologie IO-Link je považována za zavedený standard pro měřicí přístroje se základní funkcionalitou, pro něž nabízí různé výhody, jako například transparentnost dat, a další možnosti řízení prostřednictvím digitální technologie.

Začleňování senzorů a pohonů s podporou technologie IO-Link je zvlášť populární u dodavatelů strojů nebo provozních skidů pro potravinářský a nápojový průmysl. Přístroje se základní funkcionalitou jsou zejména dobře vhodné pro technologická zařízení, jelikož přístroje s bohatou výbavou různými funkcemi by zbytečně zvyšovaly složitost systémů a náklady.

Široká nabídka pro potravinářský a nápojový průmysl

Společnost Endress+Hauser je přední světový dodavatel procesních přístrojů pro potravinářský a nápojový průmysl. „Žádný jiný výrobce nenabízí tak široký a různorodý sortiment produktů a služeb. Naše obsáhlé portfolio pro technologii IO-Link tuto pozici jasně ilustruje. Jakožto silný partner pro oblast procesní automatizace poskytujeme našim zákazníkům podporu v podobě senzorů s technologií IO-Link v mnoha oblastech použití,“ říká Rob Sips, manažer pro strategické zákazníky pro mezinárodní obchod této podnikové skupiny.

Analogové signály a digitální komunikace

Většinu senzorů s podporou IO-Link lze volitelně provozovat v analogovém režimu (4–20 mA) při jednoduchých změnách nastavení přístroje, a lze tak zachovat výrobní pracovní postupy. Pokud jsou vedle vlastních procesních parametrů zapotřebí další informace, jako například diagnostická a servisní data, nainstalovaný přístroj s podporou technologie IO-Link lze jednoduše přepnout na digitální signál.

Snadná cesta směrem k průmyslu 4.0

„Ačkoli IO-Link není nejvýkonnějším komunikačním standardem pro procesní měření, je tato technologie cenově výhodná a skrývá v sobě obrovský potenciál pro digitalizaci zpracovatelských provozů,“ uvádí Oliver Hansert z divize Endress+Hauser Digital Solutions.

Přístroje Endress+Hauser s rozhraními IO-Link podporují acyklický přenos cenných metadat pro zaručení stabilní a výkonné výroby. Profil inteligentních senzorů je navíc navržen tak, aby zajistil jednoduchost projekčních činností, a proto snižuje nároky na provozovatele technologických celků při začleňování senzorů do jejich systémů.

Nové příspěvky do portfolia pro technologii IO-Link

Společnost Endress+Hauser nabízí obsáhlé produktové portfolio přístrojů s podporou technologie IO-Link pro všechny relevantní procesní parametry. Tato společnost nedávno představila kompaktní senzor vodivosti Smartec CLD18, verze převodníků tlaku PMP51, PMP55 a PMC51 s rozhraním IO-Link a převodník hladiny Deltapilot FMB50. Díky tomuto novému rozšíření portfolia pro technologii IO-Link mohou zákazníci využívat výhody digitalizace tím cenově nejvýhodnějším způsobem.

Další informace o technologii IO-Link naleznete na adrese: https://eh.digital/3o918U8 .

Potravinářský a nápojový průmysl ©Endress+Hauser

Další a další provozy v potravinářském a nápojovém průmyslu procházejí digitalizací prostřednictvím technologie IO-Link nezávislé na provozní sběrnici.

Procesní přístroje s technologií IO-Link ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser nabízí široký sortiment procesních přístrojů s technologií IO-Link pro digitální komunikaci.

Oliver Hansert, marketingový manažer pro průmyslovou komunikaci ze společnosti Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

„Technologie IO-Link skrývá obrovský potenciál pro digitalizaci zpracovatelských provozů,“ uvádí Oliver Hansert ze společnosti Endress+Hauser.

Kontakt