Inteligentní ethernetová zařízení, jako jsou ventilové ostrovy, vzdálené IO, záznamníky, analyzátory kapalin nebo zařízení pro měření průtoku, jsou digitalizována pomocí průmyslového ethernetu, např. PROFINET nebo EtherNet/IP. Základní zařízení se také stávají digitálně přístupnými díky IO-Link: To umožňuje offline parametrizaci, transparentnost dat a výměnu zařízení typu plug-and-produce pro všechna zařízení. Objevte nejnovější rozšíření portfolia IO-Link z roku 2024 určené pro potravinářství!
Výměna zařízení typu „plug-and-produce“ Time-saving parameterization using the engineering system, no need for additional software. Comprehensive access to device, diagnostics and process information. Fast data upload/download for maintenance and service.
Jednoduchá obsluha Time-saving Endress+Hauser operating concept. Optimal usability through guided parameterization. User-specific menu structures and device access.
Všechny produkty Endress+Hauser IO-Link jsou testovány a certifikovány podle standardu IO-Link verze 1.1. Technologie je ověřena v praxi s rychle rostoucí instalovanou základnou po celém světě.
Další informace týkající se technologií jsou k dispozici na webových stránkách IO-Link.
Objevte další výhody pro techniky, operátory a údržbářský personál na další stránce o technologii IO-Link od společnosti Endress+Hauser.
Max. chyba měřeníObjemový průtok: ±0,8 % o. h. ±0,2 % h. c. s.
Měřicí rozsahaž 750 l/min
Teplotní rozsah média−10 až 70 °C (+14 až +158 °F) Krátkodobě přípustná teplota, maximálně jedna hodina: 85 °C (185 °F) Opakování nejdříve po čtyřech hodinách
Max. procesní tlak (statický)při 20 °C: 40 bar (580 psi)
Rozsah provozní teplotyPT100: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Max. délka zanoření na vyžádáníaž do 400 mm (15,75")
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
Kompetenční brožura IO-Link
Digitalizujte svůj závod pomocí IO-Link. Zařízení Smart Ethernet jsou digitalizována pomocí průmyslového Ethernetu, např. PROFINET nebo EtherNet / IP. Základní zařízení se také stávají digitálně přístupnými pomocí IO-Link:
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .