Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
k = 1: 10,0 µS/cm až 20,0 mS/cm
-
Procesní teplota
max. 135 °C
(max. 275 °F) -
Procesní tlak
max. 16 bar při 20 °С
(max. 232 psi při 68 °F)
Oblast použití
Condumax CLS21 je robustní snímač vodivosti pro všechny procesy a aplikace v oblasti životního prostředí. Poskytuje přesné a spolehlivé naměřené hodnoty pro optimální sledování kvality procesu a produktu. A co je ještě lepší, snímač se vyznačuje vysokou chemickou, tepelnou a mechanickou stabilitou a vysokou odolností.
ConduMax CLS21 měří vodivost ve všech procesních a environmentální aplikacích, jako například:
úprava pitné vody
odsolovací stanice
úprava průmyslových vod
monitoring povrchových vod
oddělení fáze dle vodivostí (např. mléko/voda)
S mezinárodně schválenou certifikací proti výbuchu, jako je ATEX a FM, je vhodný pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Spolehlivé a přesné měření střední a vysoké vodivosti
Robustní konstrukce pro dlouhou životnost a nízké nároky na údržbu
Vysoká chemická, tepelná a mechanická stabilita
Certifikát kvality s uvedením individuální konstanty cely
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Návod k obsluze (BA)
Condumax CLS15/16/21
Česká verze - 06/2022
Pro kontaktní měření vodivosti v kapalinách
EN CS 01/06/202219/08/202010/10/201731/07/201631/10/2014Jazyk:
Czech
Verze:
01/06/2022
Velikost souboru:
962.4 KB
Název souboru:
BA01148CCS_0622-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Condumax CLS21D/CLS21 Technical Information
Conductivity sensors, analog or digital with Memosens technology
EN CS 31/01/201831/10/201410/09/201201/04/201001/10/2007Jazyk:
English
Verze:
31/01/2018
Velikost souboru:
898.9 KB
Název souboru:
TI00085CEN_1518.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Condumax CLS15/16/21
Pro kontaktní měření vodivosti v kapalinách
EN CS 01/06/202219/08/202010/10/201731/07/201631/10/2014Jazyk:
Czech
Verze:
01/06/2022
Velikost souboru:
962.4 KB
Název souboru:
BA01148CCS_0622-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN CS 12/04/2024Jazyk:
English
Verze:
12/04/2024
Velikost souboru:
602.6 KB
Název souboru:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
INMETRO Ex ia IIC T6 ... T3 GaEN CS 26/09/2024Jazyk:
English
Verze:
26/09/2024
Velikost souboru:
511 KB
Název souboru:
XA03308CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Konduktivní senzory vodivosti
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN CS 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Jazyk:
Czech
Verze:
10/01/2024
Velikost souboru:
501.6 KB
Název souboru:
XA00083CCS_1423-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Condumax CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
16/10/2024
Velikost souboru:
494.9 KB
Název souboru:
XA03416CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenJazyk:
German
Verze:
27/04/2023
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Jazyk:
Japanese
Verze:
12/01/2024
Velikost souboru:
3.5 MB
Název souboru:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsJazyk:
English
Verze:
27/04/2023
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: ConduMax W, Memosens
Product root: CLS21-, CLS21E-
Declaration number: HE_02148_01.25
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: Japan Food contact materialJazyk:
English
Verze:
03/07/2025
Velikost souboru:
311.2 KB
Název souboru:
HE_02148_01.25_CLS21.pdf
-