Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Řešení na principu radaru s vedenými impulzy pro průběžné inline měření vlhkosti

Solitrend MMP42 – flexibilní inline měření vlhkosti

Vhodné pro sypké látky s nízkou hustotou

MMP42
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Oblast použití

Náš senzor vlhkosti na principu radaru s vedenými impulzy je určen pro měření vlhkosti v nižším rozsahu. Optimalizujte kdykoli své procesní náklady prostřednictvím spolehlivého měření vlhkosti a zvyšte kvalitu svého produktu při současném snížení nároků na energii

  • Pro měření vlhkosti v sypkých látkách s hustotou od 0,3 do 1 g/cm³, jako například ve zvířecích krmivech, plastových granulích a jiných peletách

Výhody

  • Snadné uvedení do provozu v náročných procesech

  • Hluboká prostupnost materiálů (60 mm)

  • Možnost širokého rozsahu vlhkosti v rozmezí 0–100 % 

  • Různorodá montážní příslušenství

  • Volitelná procesní teplota do 120 °C díky oddělené elektronice

  • Vestavěný převodník pro snadné začlenění do technologie

  • Měření povrchové a kapilární vlhkosti

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products