Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Armatura COA451 drží senzor ve správné poloze a umožňuje jednoduchou demontáž senzoru.

Armatura Cleanfit COA451
pro senzor rozpuštěného kyslíku

Zásuvná armatura pro vodohospodářství, čištění odpadních vod a rozvody technologické vody

COA451
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Procesní teplota

    max. 80 °C (176 °F)

  • Procesní tlak

    Pro manuální ovládání armatury: max. 2 bar (29 psi)
    Tlak média: max. 10 bar (145 psi)

Oblast použití

Cleanfit COA451 je zásuvná armatura pro měření kyslíku. Je osazena dorazem, O-kroužky a kulovým ventilem, které umožní úplné oddělení snímače od procesu. Tím je umožněn přístup ke snímači bez přerušení procesu nebo vyprázdnění potrubí či nádrže. Navíc se pracuje při vyšší provozní bezpečnosti a podstatně se sníží náklady na údržbu v měřicím místě.

Cleanfit COA451 je retrakční armatura pro kyslíkový 40mm senzor v:

  • Čistírnách odpadních vod:
    - Řízení aerace
    - Procesní úprava vody a monitoring

  • Úpravny vod:
    - Monitoring pitných vod
    -Monitoring kvality vod v řekách, jezerech a nádržích

  • Úpravny:
    - Řízení aerace
    - Procesní úprava vody a monitoring

  • Rybí farmy:
    - Řízení okysličování

Výhody

  • Jediná armatura pro všechny aplikace: princip „jedna pro všechny' vede k optimalizaci skladových zásob, zrychluje provádění projektů a zjednodušuje řízení životního cyklu přístrojů.

  • Rychlá a bezpečná údržba: Senzor je servisován a čištěn bez přerušení procesu.

  • Robustní design: Procesní tlak do 10 barů, manuální provoz do 2 barů.

  • Jednoduchý a úsporný provoz: Připojení proplachové vody umožňuje čištění bez nutnosti vyjmutí senzoru z procesu.

Předchůdce

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu