Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Memosens CLL47E conductivity sensor for spot sampling and laboratory measurements

Digital conductivity sensor Memosens CLL47E

Memosens 2.0 four-electrode sensor for laboratory and sample measurement in the field with wide measuring range

CLL47E
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Rozsah měření

    5 μS/cm až 200 mS/cm

  • Procesní teplota

    0 až 100 °C (32 až 212 °F)

  • Procesní tlak

    1 bar, není určeno pro průběžné měření v procesu

Oblast použití

Memosens CLL47E is the four-electrode conductivity sensor for random sampling and measurements in the laboratory. It merges easy handling with plug and play system with effortless cleaning thanks to the seamless design. With its platinum electrodes and wide measuring range, a large variety of samples can be covered while delivering reliable measurements right at the measuring point.

Memosens CLL47E is suited for:​

  • Check of on-line measuring loops

  • Analysis of grab samples (on-site as well as in the laboratory) ​

  • Measurement at process points where regular checks are recommended​

In the following applications: ​

  • Drinking water

  • Cooling water

  • Wastewater ​

  • Process media analysis, e.g. cleaning solutions​

Výhody

  • Wide range of measurement allows for analysis of many different samples

  • Precise adjustment and reliable measurement with a quality cerificate stating individual cell constant

  • Easy to clean thanks to seamless design

  • Solid platinum electrodes provide easy maintenance and long lifetime

  • Benefit from Memosens 2.0 technology with implemented cell constante, true plug and play and traceable calibration history

  • Integrated temperature sensor for automatic temperature compensation

  • Supports the requirements of quality management with tamper-proof data storage including serial number and calibration history

  • Memosens technologie
    Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení

    Usnadněte si život, zvyšte bezpečnost vašeho procesu a zůstaňte ve spojení s digitální technologií Memosens 2.0.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu