Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Rugged Memosens pH electrode for lab measurements and spot sampling in harsh environment

Digital pH sensor Memosens CPL59E

Rugged Memosens 2.0 pH sensor for laboratory measurements and random sampling in demanding media

CPL59E
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Rozsah měření

    pH 0 až 14

  • Procesní teplota

    0 až 135 °C (32 až 275 °F) (aplikační rozsah 0 až 100 °C (32 až 212 °F))

  • Procesní tlak

    1 bar, není určeno pro průběžné měření v procesu

Oblast použití

The Memosens CPL59E starts to perform best, when other sensors cannot handle the conditions. The pH electode is suited for harsh conditions as e.g. in chemical and process industries. Due to the ion trap it offers a high stability to oxidizing agents. This protects the sensor and the junction from drift and inaccurate measurement.

Memosens CPL59E is suited for:​

  • Check of on-line measuring loops

  • Analysis of grab samples (on-site as well as in the laboratory)

  • Measurement at process points where regular checks are recommended​

In the following applications: ​

  • pH value setting in the media

  • Process water of chemical industry​

  • Neutralization​

  • Mixture monitoring​

Výhody

  • The ion trap provides excellent performance and long-term stability even in harsh environments such as oxidizing agents

  • Large dirt-repellent PTFE-junction to avoid clogging

  • Innovative Memosens 2.0 technology: true plug and play and optimal traceability

  • Automatic registration and temperature compensation with the integrated temperature sensor

  • Tamper-proof data storage including serial number and calibration history for required quality management

  • Memosens technologie
    Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení

    Usnadněte si život, zvyšte bezpečnost vašeho procesu a zůstaňte ve spojení s digitální technologií Memosens 2.0.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu