

Oblast použití
Převodník s reléovým výstupem pro příjem detekčního signálu z plovákového senzoru NAR300 – určený pro instalaci v krytém prostoru.
Okolní teplota: 0 až +50 °C
Výhody
Převodník s reléovým výstupem pro příjem detekčního signálu z plovákového senzoru NAR300 – určený pro instalaci v krytém prostoru
Exi certifikovaný převodník
Nastavitelné zpoždění sepnutí zabraňuje falešnému poplachu, a tím zbytečnému vyrušení obsluhy
Žádné pohyblivé části, dlouhá životnost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Oil leak detector NAR300 for high temperature
Oil leak detector equipped with conductivity sensor
EN CS 31/05/202415/05/202318/03/202230/08/201930/07/2019Jazyk:
English
Verze:
31/05/2024
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
TI00457GEN_1224-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Oil leak detector NAR300
Oil leak detector equipped with two types of immobile sensors:
conductivity and tuning forkEN CS 31/05/202415/05/202318/03/202230/08/201930/07/2019Jazyk:
English
Verze:
31/05/2024
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
TI00045GEN_2424-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA NAR300 system for high temperature
Oil leak detector float sensor
EN CS 31/05/202431/10/202315/05/202318/03/202230/08/2019Jazyk:
English
Verze:
31/05/2024
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
BA00403G_NAR300 6 en_US.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging
EN CS 01/08/2010Jazyk:
English
Verze:
01/08/2010
Velikost souboru:
2.9 MB
Název souboru:
BA01027G08en01.10.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging
EN CS 01/11/2008Jazyk:
English
Verze:
01/11/2008
Velikost souboru:
2.9 MB
Název souboru:
BA1027N08en11.08.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA NAR300 system
Oil leak detector float sensor
EN CS 31/05/202431/10/202315/05/202318/03/202207/09/2019Jazyk:
English
Verze:
31/05/2024
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
BA00402G_NAR300 en_US.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Oil Leak Detector NAR300 System - Safety Instructions
Oil Leak Detector NAR300 System
TIIS Ex ia IIB T4EN CS 01/06/2011Jazyk:
English
Verze:
01/06/2011
Velikost souboru:
260.7 KB
Název souboru:
XA00587G-A08EN 01.11.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Converter NRR262 for Oil Leak Detector - Safety Instructions
Converter NRR262 for Oil Leak Detector
TIIS Ex ia IIB T4EN CS 01/06/2011Jazyk:
English
Verze:
01/06/2011
Velikost souboru:
153.9 KB
Název souboru:
XA00589G-A08EN01.11.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Safety Instructions NRR262
ATEX/IECEx
Jazyk:
English
Verze:
28/08/2015
Velikost souboru:
318.4 KB
Název souboru:
XA01106G-A08EN01.13.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA NRR262 Converter for Oil leak detector NAR300
Certification No. FM24US0015X
EN CS 01/04/202407/03/2018Jazyk:
English
Verze:
01/04/2024
Velikost souboru:
810 KB
Název souboru:
XA01746GEN_0224-00.pdf
-