Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass E 200 / 8E2C Cost-effective – multi-purpose device

Proline Promass E 200
Coriolis flowmeter

Genuine loop-powered mid-range Coriolis flowmeter

8E2C
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,25 % (standardní)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,25 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 70 000 kg/h (0 až 2 570 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    −40 až +150 °C (−40 až +302 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 100, třída 600, 63K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
    Připojení: 1.4404 (316/316L)

Oblast použití

The robust Promass E has a long-standing reputation as a reliable solution accurately measuring liquids and gases in a wide range of standard applications in the chemical industry. With genuine loop-powered technology, Proline E 200 enables cost-effective and seamless integration into existing infrastructures. The flowmeter offers highest operational safety in hazardous areas thanks to its intrinsically safe design (Ex ia). Heartbeat Technology enables process safety at all times.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications.

Device properties

  • Compact dual-tube sensor

  • Medium temperature up to +150 °C (+302 °F)

  • Process pressure: up to 100 bar (1450 psi)

  • Loop-powered technology

  • Robust dual-compartment housing

  • Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area)

Výhody

  • Cost-effective – multipurpose device; an alternative to conventional volumetric flowmeters

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in-/outlet run needs

  • Convenient device wiring – separate connection compartment

  • Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products