Promass F has a long standing reputation as a highly accurate device. It is suited for broadest range of applications. Promass F 200 offers in addition genuine, industry-compliant two-wire technology. This enables seamless system integration into existing infrastructures. Additional advantages are high operational safety in hazardous areas thanks to an intrinsically safe design (Ex ia) and process safety at all times enabled by Heartbeat Technology.
Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density
Highest measurement performance for liquids and gases in a wide range of applications
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments
Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)
Space-saving installation – no in/outlet run needs
Convenient device wiring – separate connection compartment
Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting
Integrated verification – Heartbeat Technology
Videa
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Efficient component cleaning is an important part of the production of industrially manufactured components. Borer Chemie AG therefore relies on the concentration measurement with Teqwave F, I and T.
Robustní průtokoměr s napájením po smyčce. Nejvyšší výkonnost při měření kapalin a plynů pro široký rozsah aplikací.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,1 %. Teplota média až do +205 °C (+401 °F). Jmenovitá světlost: DN 8 až 80 (³⁄₈" až 3").
Vlastnosti převodníku
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Technologie napájení po smyčce. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex).
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % Objemový průtok (kapalina): ±0,1 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 70 000 kg/h (0 až 2 570 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +150 °C (−58 až +302 °F) Volitelná možnost: −50 až +205 °C (−58 až +401 °F)
Rozsah okolní teploty
−40 až +60 °C (−40 až +140 °F)
Materiál tělesa senzoru
1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný, 1.4404 (316L)
Stupeň ochrany
IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně verze s odděleným displejem
Výstupy
4–20 mA HART (pasivní) 4–20 mA (pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Vstupy
Žádná
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Napájení
18 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj) 18 až 30 V DC (20 mA HART, 4–20 mA) 9 až 32 V DC (PROFIBUS PA)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, JPN, UK Ex
Bezpečnost výrobku
CE, C-tick
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienické certifikáty a schválení
3‐A, EHEDG, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní průtokoměr s napájením po smyčce. Nejvyšší výkonnost při měření kapalin a plynů pro široký rozsah aplikací.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,1 %. Teplota média až do +205 °C (+401 °F). Jmenovitá světlost: DN 8 až 80 (³⁄₈" až 3").
Vlastnosti převodníku
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Technologie napájení po smyčce. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex).
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % Objemový průtok (kapalina): ±0,1 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 70 000 kg/h
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +150 °C Volitelná možnost: −50 až +205 °C
Rozsah okolní teploty
−40 až +60 °C
Materiál tělesa senzoru
1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný, 1.4404 (316L)
Stupeň ochrany
IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně verze s odděleným displejem
Výstupy
4–20 mA HART (pasivní) 4–20 mA (pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Vstupy
Žádná
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Napájení
18 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj) 18 až 30 V DC (20 mA HART, 4–20 mA) 9 až 32 V DC (PROFIBUS PA)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, JPN, UK Ex
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
Materiálová osvědčení
3.1 materiál NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, EHEDG, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní průtokoměr s napájením po smyčce. Nejvyšší výkonnost při měření kapalin a plynů pro široký rozsah aplikací.
Vlastnosti senzoru
Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,1 %. Teplota média až do +205 °C (+401 °F). Jmenovitá světlost: DN 8 až 80 (³⁄₈" až 3").
Vlastnosti převodníku
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Technologie napájení po smyčce. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex).
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % Objemový průtok (kapalina): ±0,1 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 70 000 kg/h
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +150 °C Volitelná možnost: −50 až +205 °C
Rozsah okolní teploty
−40 až +60 °C
Materiál tělesa senzoru
1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný, 1.4404 (316L)
Stupeň ochrany
IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
4–20 mA HART (pasivní) 4–20 mA (pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Vstupy
Žádná
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Napájení
18 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj) 18 až 30 V DC (20 mA HART, 4–20 mA) 9 až 32 V DC (PROFIBUS PA)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, JPN, UK Ex
Bezpečnost výrobku
CE, C-TICK
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
Materiálová osvědčení
3.1 materiál NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .