Teqwave F – Device with surface acoustic wave technology

Picture of concentration measuring device Teqwave F for real-time liquid analysis in pipes ©Endress+Hauser

Teqwave F – Concentration measuring device for real-time liquid analysis in pipes

Smart, flexible inline device for concentration measurement – individually for your process

Teqwave F is ideal for real-time liquid analysis in pipes, particularly in skids. Equipment manufacturers and end customers value the inline device for its accurate in situ concentration measurement. Teqwave reduces the operational expenditure by monitoring up to four measuring parameters at once. Match your Teqwave transmitter perfectly to your production needs: You can individually define and extend your application range by use of the flexible app concept.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis

    • Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling

    • Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor

    • Cost-saving – fewer measuring points due to...

  • Oblast použití

    • The acoustic waveguide measures precisely and reliably, even the smallest changes are detected

    • Continuous concentration measurement of liquids in pipes

    Device properties

    • Accurate and pressure-resistant

    • Nominal diameter: DN 8 to 25 (3/8 to 1")

    • Industry-...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Ultrazvukové měření koncentrace

  • Product headline

    Inteligentní, flexibilní zařízení na měření koncentrace jako in-line verze – individuálně přizpůsobené pro váš proces. Snadné a výkonné – in situ analýza kapalin v reálném čase. Průběžné měření koncentrace kapalin v potrubí.

  • Sensor features

    Úplná transparentnost – nepřetržité sledování kvality produktu bez odběru vzorků. Nejvyšší procesní bezpečnost – spolehlivé měření díky robustnímu, bezúdržbovému senzoru. Úspora nákladů – méně míst měření díky měření několika veličin zároveň. Přesný a odolný vůči tlaku. Jmenovitá světlost: DN 8 až 25 (³⁄₈" až 1").

  • Transmitter features

    Individuálně přizpůsobené použití – inovativní aplikační koncepce, snadná nahraditelnost pro proměnlivé měřicí úlohy. Zjednodušené procesní řízení – snadné ovládání a jasná vizualizace stavu. Místní zálohování dat – integrované datové úložiště pro měřené hodnoty až na 7,5 roku. Vyhovuje požadavkům na průmyslové použití, snadná instalace prostřednictvím DIN lišty. Barevný dotykový 3,5" TFT displej nebo LED ukazatele.

  • Nominal diameter range

    DN 8 (3/8") až DN 25 (1")

  • Measured variables

    Koncentrace, hustota, rychlost zvuku, teplota

  • Max. measurement error

    Hustota: ±0,01 g/cm³
    Teplota: ±0,5 K
    Rychlost zvuku: 2 m/s

  • Měřicí rozsah

    Koncentrace podle technických specifikací, maximum 0 až 100 %

    Rychlost zvuku 600 až 2 000 m/s

    Teplota podle technických specifikací, maximum 0 až +100 °C

    Hustota 0,7 až 1,5 g/cm³

  • Max. process pressure

    max. 16 bar při 20 °C

  • Medium temperature range

    0 až 100 °C

  • Ambient temperature range

    0 až 50 °C

  • Sensor housing material

    Nerezová ocel V4A 1.4571

  • Degree of protection

    Senzor: IP 68 (se zapojeným kabelem), IP 66 (bez konektoru kabelu)
    Převodník: IP 40

  • Display/Operation

    Stavová LED kontrolka
    Barevný dotykový TFT displej

  • Outputs

    4–20 mA / Modbus TCP

  • Power supply

    24 V DC (18 až 35 V)

  • Product safety

    CE, C-tick

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • 61
  • 89
  • 60
    • Nr 60 Order code D9FB-

      Teqwave F, D9FB, Inline

      Measurement device with SAW technology Inline version. Application: Continuous concentration measurement of liquids in pipes. Accurate and pressure-resistant. Innovative app concept. Transmitter: DIN rail installation. :: Inline concentration measuring device – smart, flexible and individual. :: Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis.

    • Order code DK9501-

      Software Appl. Package Teqwave Viewer

      PC Software update and upgrade packages for Teqwave F and Teqwave I. Updates of existing software version to latest software version. Upgrade of Teqwave Viewer basic package software to variant Viewer with interface for data download. Scope of supply: multi-computer license, multi-user license.