Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek přístroje na měření koncentrace Teqwave F pro analýzu kapalin v reálném čase uvnitř potrubí

Teqwave F – přístroj s technologií povrchové akustické vlny

Inteligentní, flexibilní přístroj na měření koncentrace v inline provedení – individuálně přizpůsobený pro váš proces

D9FB
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hustota: ±0,01 g/cm³
    Teplota: ±0,5 K
    Rychlost zvuku: 2 m/s

  • Rozsah měření

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    Koncentrace podle technických specifikací, maximum 0 až 100 %
    Rychlost zvuku 600 až 2 000 m/s
    Teplota podle technických specifikací, maximum 0 až +100 °C
    Hustota 0,7 až 1,5 g/cm³

  • Procesní teplota

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Teplotní rozsah média

    0 až 100 °C

  • Max. procesní tlak

    max. 16 bar při 20 °C

  • Procesní tlak

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Materiály smáčených částí

    Stainless steel 1.4571 (316 Ti)

Oblast použití

Teqwave F je ideální volbou pro analýzu kapalin v reálném čase uvnitř potrubí, zvláště v rámci skidů. Výrobci vybavení a koncoví zákazníci oceňují tento inline přístroj pro jeho přesné měření koncentrace přímo v procesu. Teqwave snižuje provozní náklady tím, že monitoruje až čtyři měřené parametry najednou. Přizpůsobte převodník Teqwave svým výrobním požadavkům: Máte možnost individuálně definovat a rozšiřovat rozsah vaší aplikace prostřednictvím flexibilní aplikační koncepce.

  • Akustický vlnovod měří přesně a spolehlivě, detekovány jsou i nejmenší změny

  • Průběžné měření koncentrace kapalin v potrubí.

Vlastnosti přístroje

  • Přesný a odolný vůči tlaku

  • Jmenovitá světlost: DN 8 až 25 (3/8" až 1")

  • Vyhovuje požadavkům na průmyslové použití, snadná instalace prostřednictvím DIN lišty

  • Barevný dotykový 3,5" TFT displej nebo LED ukazatele

  • 4–20 mA, Modbus TCP

Výhody

  • Snadné a výkonné – in situ analýza kapalin v reálném čase

  • Úplná transparentnost – nepřetržité sledování kvality produktu bez odběru vzorků

  • Nejvyšší procesní bezpečnost – spolehlivé měření díky robustnímu, bezúdržbovému senzoru

  • Úspora nákladů – méně měřicích bodů díky měření několika veličin zároveň

  • Individuálně přizpůsobené použití – inovativní aplikační koncepce, snadné rozšíření pro proměnlivé měřicí úlohy

  • Zjednodušené procesní řízení – uživatelsky přívětivé ovládání a jasná vizualizace stavu

  • Místní zálohování dat – integrované datové úložiště pro měřené hodnoty až na 7,5 roku

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu