

Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
třída 2 dle IEC 60584
-
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Rozsah provozní teploty
Typ S:
0 C ...1.600 C
(32 F ...2.912 F)
Typ R:
0 C ...1.600 C
(32 F ...2.912 F)
Typ B:
600 C ...1.700 C
(1.112 F ...3.092 F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 2.500,00 mm (98,43'')
Oblast použití
V měřicích místech s extrémně vysokými teplotami je nutno instalovat tyto speciální teploměry s keramickými teploměrnými jímkami a termočlánky ze vzácných kovů, např. z platiny nebo rhodia. Teploměrné jímky zhotovené ze speciálních materiálů slouží jako ochrana použitých senzorů proti mechanickému a chemickému poškození ze strany procesu, a tak prodlužují jejich životnost. Z toho plynou výhody: Uspoří se náklady na údržbu měřicího místa, zvýší se kvalita výrobků a bezpečnost závodu.
TAF12S jsou sestavy s jednoduchou keramickou ochrannou trubkou, speciálně určené pro použití v takových aplikacích, jako jsou pece pro vypalování keramiky, cihelny, výroba porcelánu nebo sklářský průmysl. Obsahují jednoduchou nebo dvojitou vložku termočlánku v keramickém izolátoru.
Procesní teploty až do +1 700 °C
Výhody
Díky použití inovovaných materiálů pro zhotovení teploměrných jímek, které mají zvýšenou odolnost proti opotřebení a proti chemickým vlivům, se dosáhne dlouhé životnosti.
Dlouhodobě stabilní měření díky ochraně senzoru vyrobeného z neporézních materiálů
Široký výběr produktů díky modulárnímu konceptu
Optimalizované náklady na životní cyklus díky vyměnitelným náhradním dílům
Výběr produktů z řady Lean
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Omnigrad S TAF11, TAF12x, TAF16 Technical information
High temperature assemblies With metal or ceramic thermowells Adjustable process connection Thermocouple sensor types J, K, N, R, S, B
EN CS 12/11/201325/01/201216/06/201101/09/2004Jazyk:
English
Verze:
12/11/2013
Velikost souboru:
543.4 KB
Název souboru:
TI00251ten_1413.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
High temperature thermometers TAF11, TAF12x
Unwrapping the safety seal for flanged ceramic thermometers
EN CS 20/01/2020Jazyk:
English
Verze:
20/01/2020
Velikost souboru:
125 KB
Název souboru:
EA01291TA2_0120.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Jazyk:
German
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
17.9 MB
Název souboru:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Jazyk:
German
Verze:
17/02/2020
Velikost souboru:
5.8 MB
Název souboru:
FA00006Tde_2020.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Jazyk:
Spanish
Verze:
20/04/2018
Velikost souboru:
5.5 MB
Název souboru:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs pour les industries de process
Jazyk:
French
Verze:
20/12/2019
Velikost souboru:
11.3 MB
Název souboru:
FA00006TFR-1919-PVTEMP-BD.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計 および伝送器
Jazyk:
Japanese
Verze:
17/02/2020
Velikost souboru:
38.9 MB
Název souboru:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Jazyk:
English
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
18 MB
Název souboru:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Jazyk:
Italian
Verze:
17/02/2020
Velikost souboru:
30.6 MB
Název souboru:
FA00006TIT_2020.pdf
-