Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
třída 2 dle IEC 60584
-
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Rozsah provozní teploty
Typ K:
-40 C ...1.100 C
(-40 F ...2.012 F)
Typ J:
-40 C ...750 C
(-40 F ...1.382 F)
Typ N:
-40 C ...1.150 C
(-40 F ...2102 F)
Typ S:
0 C ...1.400 C
(32 F ...2.552 F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 4.525,00 mm (178,15'')
Oblast použití
Měřicí místa s extrémně vysokými procesními teplotami vyžadují tento vysokoteplotní teploměr s keramickou nebo kovovou jímkou a také termočlánky vyrobené ze speciálních kovů, jako je platina a rhodium. Jímka vyrobená ze speciálních materiálů chrání před mechanickým a chemickým poškozením v procesu a prodlužuje životnost použitých senzorů. To vede k: Úsporám nákladů na údržbu měřicího místa, zlepšení kvality produktů a zvýšení bezpečnosti provozu.
Použitelné pro měření teploty při výrobě cementu, zpracování oceli, spalovnách a pecích s fluidním ložem. TAF16 obsahuje jednoduchou nebo dvojitou termočlánkovou vložku a kovovou nebo keramickou ochrannou trubici a také volitelný vnitřní plášť.
Procesní teploty: až +1 700 °C.
Výhody
Dlouhá životnost díky použití inovativních materiálů jímek se zvýšenou odolností proti opotřebení a chemikáliím.
Dlouhodobě stabilní měření díky ochraně senzoru vyrobeného z neporézních materiálů
Široký výběr produktů díky modulárnímu konceptu
Optimalizované náklady na životní cyklus díky vyměnitelným náhradním dílům
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
Měřicí princip
Termočlánek
-
Charakteristika/aplikace
metrické provedení
modulární konstrukce teploměru
vysokoteplotní sonda (pec)
vč. jímky / ochranné trubky (kov) -
Teploměrná/ochranná jímka
navařená ochranná trubka
keramická ochranná trubka -
Vložka/sonda
zaizolováno minerálním materiálem (MI), flexibilní
keramická kapilára, neohebná -
Vnější průměr ochranné jímky
14,0 mm (0,55")
15,0 mm (0,59")
17,2 mm (0,68")
18,0 mm (0,71")
21,3 mm (0,84")
22,0 mm (0,87")
26,7 mm (1,05")
28,0 mm (1,10") -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 4.525,00 mm (178,15'')
-
Materiál ochranné/teploměrné jímky
1.4401 (316)
1.4749 (~446)
1.4841 (310)
Alloy 600 (2.4816)
Alloy 601 (2.4851)
Incoloy 800HT (1.4959)
Kanthal AF
Kanthal Super
NiCo
Siliciumnitrid(SiN) -
Procesní připojení
svírací těsnění:
G1/2"
G3/4"
G1"
G11/4"
G11/2"
nastavitelná příruba -
Tvar hrotu
přímý
-
Rozsah provozní teploty
Typ K:
-40 C ...1.100 C
(-40 F ...2.012 F)
Typ J:
-40 C ...750 C
(-40 F ...1.382 F)
Typ N:
-40 C ...1.150 C
(-40 F ...2102 F)
Typ S:
0 C ...1.400 C
(32 F ...2.552 F) -
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Přesnost
třída 2 dle IEC 60584
-
Integrovaný hlavicový převodník
ano (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Certifikace
SIL (pouze převodník)
-
-
Technické informace (TI)
TI iTHERM FlameLine TAF11, TAF12x, TAF16
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 11/2025New version available in EnglishHigh-temperature thermometer
EN CS 28/11/202530/04/202512/11/201325/01/201216/06/2011Jazyk:
English
Verze:
28/11/2025
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI00251TEN_1625-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Safe unpacking of ceramic thermowells
-
Zkrácený návod (KA)
Anglická verze - 12/2024New version available in EnglishiTHERM FlameLine TAF1x high-temperature thermometer
EN CS 11/12/202425/03/2024Jazyk:
English
Verze:
11/12/2024
Velikost souboru:
338.9 KB
Název souboru:
KA01698TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
154 KB
Název souboru:
Bild TMT85.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Feldgehäuse TA30A
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishFeldgehäuse TA30A
Jazyk:
English
Verze:
07/05/2026
Velikost souboru:
217.8 KB
Název souboru:
Bild TA30A.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 09/2018New version available in EnglishiTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
Bild für SFTEN CS 01/09/2018Jazyk:
English
Verze:
01/09/2018
Velikost souboru:
125.9 KB
Název souboru:
Bild TMT71.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Feldgehäuse TA30D
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishFeldgehäuse TA30D
Jazyk:
English
Verze:
07/05/2026
Velikost souboru:
257.1 KB
Název souboru:
Bild TA30D.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
Bild für SFTJazyk:
English
Verze:
06/05/2026
Velikost souboru:
263.2 KB
Název souboru:
Bild TMT84.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Anglická verze - 07/2021New version available in EnglishTechnical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publikace)
高温测量迈向新阶段
-
PU (publikace)
Čínská verze - 12/2024New version available in English高温测量迈向新阶段
TAF系列高温型温度计产品Jazyk:
Chinese
Verze:
11/12/2024
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
AI01128T_09_CN_02.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Mesure de température
-
Oblasti činností (FA)
Francouzská verze - 12/2019New version available in EnglishCapteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Jazyk:
French
Verze:
20/12/2019
Velikost souboru:
60.9 MB
Název souboru:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD výkresy CAD výkresy
- CAD výkresy
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty