Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek teploměru pro hygienické prostředí iTHERM TM411

iTHERM TM411
digitální teploměr pro hygienické prostředí

Hygienický přístroj pro měření teploty pro optimální kvalitu výrobků, bezpečnost a efektivitu procesů

TM411
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    třída A dle IEC 60751
    třída AA dle IEC 60751

  • Doba odezvy

    závisí na konfiguraci
    QuickSens: t90 = 1,5 s
    StrongSens: t90 = 9,5 s

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Rozsah provozní teploty

    PT100:
    -200 °C … 600 °C
    (-328 °F … 1.112 °F)
    StrongSens:
    -50 °C … 500 °C
    (-58 °F … 932 °F)
    QuickSens:
    -50 °C … 200 °C
    (-58 °F … 392 °F)

Oblast použití

Modulární hygienický teploměr iTHERM TM411 s digitálním displejem poskytuje vysokou přesnost, spolehlivost a rychlé měření teploty v procesních linkách, nádobách, nádržích, kvašení a dalších zařízeních. Tento výkonný přístroj je navržen pro přísně regulované potravinářské a životní vědy. Nakonfigurujte si své hygienické přístroje z výběru tenkofilmových RTD s technologií QuickSens nebo StrongSens nebo 2x Pt100 vinutými teplotními senzory, inteligentními převodníky a hygienickými procesními spojeními.

  • Navržen pro použití v hygienických a aseptických aplikacích v potravinářském, nápojovém a vědeckém průmyslu.

  • Měřicí rozsah: -200 až 600 °C (-28 až 1 112 °F).

  • Rozsah tlaku až do 40 barů (580 psi).

  • Ochranná třída: až IP69K.

  • Vzdálená parametrizace s bezpečnými teplotními vysílači Bluetooth®.

  • Mezinárodní schválení: Certifikováno pro použití v nebezpečných oblastech, ochrana proti výbuchu podle ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC Ex, JPN Ex, NEPSI. Hygienické standardy podle 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Certificate of Suitability.

Výhody

  • Optimální kontrola procesu: Rychlé reakční časy senzorů s technologií iTHERM QuickSens (t90: 1,5 s)

  • Až o 75 % rychlejší a bezpečnější opakované kalibrace s iTHERM QuickNeck - nástrojově bezplatné rychlé uvolnění pro okamžité odstranění vložky

  • Vysoká dostupnost senzoru za hrubých podmínek: Odolná vůči vibracím technologie RTD iTHERM StrongSens (> 60g)

  • Snadný výběr produktu, konfigurace a údržba

  • Zvyšte produktivitu a bezpečnost v hygienických aplikacích s vysokou přesností a spolehlivými měřeními.

  • Teplovodné krytky, hygienická procesní spojení a pouzdra jsou odborně vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů s nízkou hrubostí povrchu.

Videa

  • Inovativní teplotní senzor – iTHERM QuickSens

    Inovativní měření teploty – teplotní senzor s bezkonkurenčně krátkou dobou odezvy pro měření s vysokou přesností a přesné řízení procesů. Odolnost vůči vibracím do 60 g.

  • Inovativní měření teploty – iTHERM StrongSens

    Inovativní měření teploty – robustní teplotní senzor pro vysoce přesné měření a přesné řízení procesů. Odolnost proti vibracím až do 60 g.

  • Stačí jen správně otočit

    Vložku teploměru lze vyjmout jednoduchým otáčivým pohybem. Prevence poruch a úspora času při kalibraci.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce