Souhrn technické specifikace
-
Vstup
1× pulzní/analogový
2× RTD/analogový
Smyčkové napájení 24 V DC (±16 V) -
Výstup
1× 4–20 mA
2× digitální (otevřený kolektor) -
Displej
Bodový displej s rozlišením 160 × 80, bíle podsvícený
Změna barvy v případě výstrahy
Aktivní plocha displeje 70 × 34 mm -
Výpočty
množství tepla a rozdíl množství tepla
Oblast použití
Měřič tepla RH33 se používá v aplikacích s kapalnými nosiči energie.
Přepočítává tepelnou energii vody podle EN 1434, směsí glykol/voda nebo jiných tekutin, např. termálních olejů. V přístroji probíhá sladění s teplotním senzorem pomocí kalibrovaných teplotních senzorů.
Potenciál k úspoře nákladů lze prokázat pomocí softwaru dostupného jako příslušenství.
Přístroj je opatřen schválením obchodního měření a umožňuje obousměrné měření, např. plnění/vyprázdnění tepelného akumulátoru.
Záznam a účtování množství tepla a chladu v těchto oblastech:
Topné okruhy
Chladicí okruhy
Kombinované topné a chladicí okruhy
Typické oblasti použití v průmyslu, dálkových tepelných sítí a automatizaci budov.
Výhody
Transparentní spotřeba energie pomáhá šetřit náklady na energii
Kalibrované, elektronicky spárované teplotní senzory zajišťují nejvyšší přesnost a umožňují výměnu jednotlivých teplotních senzorů i pro certifikovaná zařízení v provozu (bez opětovného schválení!)
Tarifní počitadlo pro účtování na základě požadavků
Podrobný záznam dat aktuálních hodnot a hodnot čítačů a chybových hlášení, nadlimitních podmínek a změn provozních parametrů
Standardní modely jsou vhodné pro připojení a napájení všech běžných převodníků objemového průtoku a měřicích bodů teploty
Dálkový odečet přes síť Ethernet a průmyslové sběrnice
Ověřená a certifikovaná spolehlivost a přesnost
Videa
Výběr produktů z řady Lean
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI EngyCal RH33
Anglická verze - 09/2025
Calibratable BTU meter for one measuring point with one pulse/analog input for flow and two RTD/analog inputs for temperature/pressu re
EN CS 30/09/202530/09/202128/12/201807/02/201406/09/2011Jazyk:
English
Verze:
30/09/2025
Velikost souboru:
836 KB
Název souboru:
TI00151KEN_0525-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI EngyCal RH33
Calibratable BTU meter for one measuring point with one pulse/analog input for flow and two RTD/analog inputs for temperature/pressu
reEN CS 30/09/202530/09/202128/12/201807/02/201406/09/2011Jazyk:
English
Verze:
30/09/2025
Velikost souboru:
836 KB
Název souboru:
TI00151KEN_0525-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA EngyCal RH33
Calibratable BTU meter for one measuring point with one pulse/analog input for flow and two RTD/analog inputs for temperature/pressu
reEN CS 30/09/202531/07/202128/12/201806/04/201607/10/2014Jazyk:
English
Verze:
30/09/2025
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
BA00290KEN_0825-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
EngyCal RH33 and RS33 and Batch Controller RA33 Operating Instructions
Additional operating instructions Modbus for BTU meter RH33, Steam
calculator RS33 and Batch Controller RA33EN CS 24/06/201616/11/2010Jazyk:
English
Verze:
24/06/2016
Velikost souboru:
291.3 KB
Název souboru:
BA01029KEN_1416.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
FDM Field Data Manager Software MS20, MS21
Data management and visualization
EN CS 17/07/202504/10/202127/07/202109/05/201916/05/2017Jazyk:
English
Verze:
17/07/2025
Velikost souboru:
5.9 MB
Název souboru:
BA00288R09en_1325.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
EngyCal RH33
Univerzální měřič tepla
EN CS 30/09/202516/09/202122/09/201416/09/201430/01/2014Jazyk:
Czech
Verze:
16/09/2021
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
KA00289KCS_0421-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
71144242
Freischaltung einer Software Option
EN CS 30/01/2025Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
71144242.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
XPR0002-xx
Einbauanteiltung zum Austausch CPU-Karte Rx33
EN CS 29/01/2025Jazyk:
English
Verze:
29/01/2025
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
71122642.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung für den Austausch der Kommunikationkarte
EN CS 30/01/2025Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
71122645.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung Austausch Gehäusefront, Gehäuseunterteil,
ElektronikabdeckungEN CS 30/01/2025Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
71122644.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
XPR0003-xx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard
EN CS 30/01/2025Jazyk:
English
Verze:
30/01/2025
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
71122646.pdf
-