Jednoduché a efektivní měření hladiny v silech
Radarová měřicí řešení pro pevné aplikace
Nová řada Micropilot byla speciálně navržena pro zákazníky, kteří potřebují spolehlivé měření hladiny v základních aplikacích pro pevné látky bez ohledu na vnější faktory a vlastnosti materiálu. Vysoce přesné měření hladiny zaručuje radarová technologie 80 GHz v kombinaci s řadou příslušenství a certifikací. Velmi proměnlivé podmínky na hladině způsobené rychle se pohybujícími sypkými látkami nejsou pro tato nová zařízení žádnou výzvou.
Vaše výhody
Spolehlivý měřicí výkon až do 30 m bez ohledu na médium, velikost zrna, povrch nebo stejnosměrnou hodnotu - díky vysoce vyvinutému radarovému čipu a 80mm anténě.
Technologie Heartbeat umožňuje diagnostiku a ověření během provozu bez nutnosti vyjmutí zařízení. Certifikováno, ověřitelné a zdokumentováno v souladu s normou ISO 9001.
Řízené sekvence nastavení (tzv. „průvodci“) výrazně zjednodušují uvedení do provozu, zkušební testy a ověřování.
Intuitivní dálkové ovládání pomocí aplikace a barevného dotykového displeje v zařízení zajišťuje bezpečné používání a ovládání.
Certifikace ochrany proti výbuchu plynu a prachu pro Micropilot FMR20B a FMR30B.
Your challenge
Měření hladiny v silech musí překonat řadu problémů: Velké rozdíly v zrnitosti materiálů, nerovný povrch a velmi kolísavou hladinu náplně. Kromě toho má na odraz radarového signálu, a tím i na výsledek měření, vliv i výrazná různorodost hodnot DC média. Náročné materiály také představují riziko výbuchu a tvorby prachu. Další výzvu představují výšky v silech a s nimi spojené velké vzdálenosti měření.
Our solution
Čím jednodušší, tím lepší: Micropilot FMR10B, FMR20B a FMR03B. Nové radarové senzory jsou vybaveny 80GHz radarovou technologií, jsou vysoce přesné a nezávislé na složení médií. Nabízejí řadu individuálních možností, jako je certifikace ochrany proti výbuchu plynu a prachu a 80mm anténa, která poskytuje menší úhel vyzařování a silnější signál, a umožňuje tak měřit na vzdálenost až 30 m. Díky dálkovému přístupu přes Bluetooth je obsluha jednoduchá a bezpečná, a to z jakéhokoli přístupového místa.
Chcete se dozvědět více?
Přečtěte si celý příběh o spolehlivém měření hladiny v silech, abyste se vyhnuli přerušení procesu. Podpořeno jednoduchou a rychlou obsluhou a údržbou.
Kontaktujte nás
Zaujala vás naše nabídka? Chtěli byste si popovídat o svých konkrétních potřebách?