Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Snižte úsilí a riziko kalibrace v procesech CIP

Samokalibrační měření teploty s technologií iTHERM TrustSens pro hygienické aplikace

Průmysl: Více odvětví
Měděná nádrž na výrobu nápojů

Sdělte nám co nejpodrobněji, jak vám můžeme pomoci. Tímto způsobem se k vám můžeme vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Shrnutí

Procesy čištění na místě (CIP) vyžadují spolehlivé monitorování teploty, aby byly zajištěny hygienické podmínky a konzistentní kvalita výrobků. iTHERM TrustSens umožňuje inline samokalibraci během cyklů CIP, čímž snižuje úsilí potřebné k ruční kalibraci a zabraňuje odstávkám ve výrobě. Zároveň poskytuje sledovatelnou dokumentaci připravenou k auditu a výrazně snižuje riziko nezjištěného posunu senzoru.

Benefity: Snížení nákladů na kalibraci a vyšší spolehlivost v CIP

0%

riziko nezjištěného posunu senzoru

100%

dodržování předpisů a požadavků na kvalitu

iTHERM TrustSens od společnosti Endress+Hauser představuje zásadně odlišný přístup ke kalibraci v aplikacích CIP. Integrací teploměru dosahují operátoři vyšší spolehlivosti měření teploty, protože inline samokalibrace během pravidelných čisticích cyklů umožňuje časté ověřování přesnosti ve srovnání s tradiční periodickou kalibrací. Průběžné ověřování během provozu snižuje riziko nezjištěného posunu senzoru a umožňuje delší kalibrační intervaly bez kompromisů v oblasti shody s předpisy.

Výzva: Spolehlivé monitorování teploty v CIP a zároveň zamezení prostojů z důvodu kalibrace

Teplotní senzory instalované v kritických kontrolních bodech (CCP) musí neustále poskytovat přesná a spolehlivá měření, aby bylo zajištěno efektivní čištění CIP a shoda s předpisy. Konvenční koncepty kalibrace obvykle vyžadují vyjmutí senzoru z procesu a přerušení výroby, což má za následek zvýšené nároky na údržbu, prostoje a náklady. Kromě toho může drift senzoru zůstat mezi dvěma kalibračními intervaly nezjištěný, což představuje potenciální riziko pro kvalitu výrobku a bezpečnost procesu.

Procesy CIP se skládají z několika kroků, včetně fází čištění horkou louhem a kyselinou, po nichž následuje proplachování studenou vodou:

Tyto fáze se vyznačují rychlými a opakujícími se změnami teploty, zejména ve vratce CIP, způsobenými střídáním horkých čisticích médií a fází studeného oplachování. V tomto bodě je nezbytné sledovat správnou teplotu čištění, aby se zajistilo spolehlivé odstranění zbytků v celém systému.

  • Místo měření teplotních senzorů: ve zpětném potrubí
  • Procesní teploty: 20 až 70 °C (68 až 158 °F)
  • Rychlé změny teploty během fází oplachování a chlazení
  • Časté opakování cyklů CIP v závislosti na výrobních harmonogramech

Naše řešení: Samokalibrační inline RTD teploměr

iTHERM TrustSens TM371 (metrické) nebo TM372 (imperiální) je speciálně navržen pro řešení těchto problémů v hygienických a regulovaných aplikacích. Přístroj nejen porovnává dvě hodnoty, ale používá fyzický referenční senzor s pevným bodem založený na Curieově jevu.

Pro aplikace CIP se používá kalibrační bod pro nízkou teplotu při 39 °C (102 °F) , který leží v typickém teplotním rozmezí procesů CIP. Pokles teploty během fází oplachování je nejčastěji se opakujícím stavem v procesech CIP. Samokalibrace se spustí, když teplota překročí kalibrační bod, a proces se řídí teplotním profilem popsaným v technických informacích a znázorněným na obrázku níže.

Kontaktujte nás

Zaujala vás naše nabídka? Chtěli byste si popovídat o svých konkrétních potřebách?

Sdělte nám co nejpodrobněji, jak vám můžeme pomoci. Tímto způsobem se k vám můžeme vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Použité výrobky a služby

/

Související řešení a technologie

Měření teploty

Teploměry a převodníky pro průmyslové procesy

Více informací

Detection of Leakages in Cryogenic Tanks (LNG, ethylene, LPG, and ammonia)

Detect cryogenic tank leaks early and stay in control. Endress+Hauser provides continuous, highly reliable temperature monitoring to protect people, assets, and critical infrastructure.

Read more

Měření a ověřování CCUS v reálném čase

Odemkněte budoucnost zachycování uhlíku: přesné, spolehlivé a přizpůsobené pro aplikace v hustém skupenství

Přečíst více

Řešení pro nepřetržité monitorování emisí pro zajištění shody s předpisy

Řešení pro nepřetržité monitorování emisí pro zajištění shody s předpisy

Více informací

Řešení pro optimalizaci snižování emisí NOx v průmyslových spalinách

Řešení pro optimalizaci snižování emisí NOx v průmyslových spalinách

Více informací

Shromažďování a přenos dat na ropných a plynárenských terminálech

Zdokonalení všeho od transparentnosti skladových zásob až po logistiku ve vašem ropném a plynárenském terminálu

Více informací

Metering skid for loading and unloading

Discover Endress+Hauser industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.

Read more

Systémy monitoringu kvality vody pro pitnou vodu

Prozkoumejte řešení od společnosti Endress+Hauser pro obor vodárenství a vodního hospodářství pro cenově výhodný a spolehlivý monitoring pitné vody v současné době i do budoucnosti.

Přečíst více

Často kladené otázky