Služby pro farmaceutickou výrobu musí provozovatelům technologických celků umožnit nalézt rovnováhu mezi optimální údržbou a maximální produktivitou. Nepředvídaná vypnutí provozních prvků z důvodu neodpovídající údržby mají za následek nejen nákladné odstávky, ale mohou způsobit také nedostatek léčiv, který má významný vliv na veřejné zdraví. Nadbytečná údržba může naopak generovat další náklady. Naše služby pro farmaceutickou výrobu umožňují zavádět strategie údržby vycházející z vyhodnocení rizik za účelem cílených zákroků a dosažení maximální využitelnosti technologie.
Klíčová fakta
90%
snížení počtu neshod za rok
díky optimalizované správě kalibrací (ve farmaceutickém provozu ve Francii)
Zjistěte, kde služby poskytují podporu farmaceutické výrobě
Analýza instalovaných zařízení
Přístroje jsou důležité pro spolehlivý chod továrního provozu, přesto často nejsou zahrnuty do provozních plánů údržby. Stáří a zastaralost mohou vést k snížení výkonnosti a využitelnosti provozu, zvláště při zvyšování složitosti výroby, a proto se nalezení rovnováhy při údržbě přístrojů stává pro provozovatele technologických celků neustálou výzvou.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naše analýza instalovaných zařízení nastaví základ pro vaši rutinní údržbu, identifikuje již předem kritické provozní zdroje a poskytne klíčové informace pro optimální rozhodovací procesy a důkladný přehled možností zvýšení využitelnosti procesů a minimalizaci rizika odstávek.
- Spolehněte se na optimálně udržované přístroje
- Zachovejte si schopnost nepřerušeného provozu
- Nalezněte ideální rovnováhu mezi zásahy údržby a produktivitou
Optimalizované kalibrační intervaly
Spolehlivost měřicích přístrojů se soustavně zvyšuje. To se však jen zřídkakdy odrazí v specifikacích kalibračních intervalů. Tím se snižuje efektivita a zvětšují se rizika související s častými ručními zásahy.
Naše expertíza v předmětném oboru
Díky dynamickému určení kalibračních intervalů na základě výsledků dřívějších kalibrací a statistických metod je společnost Endress+Hauser schopna prodloužit kalibrační intervaly, předpovídat závady a zvýšit spolehlivost.
- Prodlužte s důvěrou kalibrační intervaly
- Předpovídejte poruchy přístrojů a předcházejte neplánovaným odstávkám
- Zachovávejte využitelnost technologie
Podpora kalibračního managementu
Kalibrační management může být pro provozovatele technologických celků náročný úkol, zvláště pokud se na kalibracích podílí více různých dodavatelů kalibračních služeb a měřicích technologií.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser celý kalibrační management zjednodušuje na základě řízených kalibračních služeb a poskytuje možnost využívat jediný kontaktní bod a jednotné technologie.
- Zadávejte kalibrační služby externímu dodavateli s využitím jediného kontaktního bodu
- Zdokonalte plánování prací a kalibrační intervaly pro maximální využitelnost provozu
- Odhalte skryté náklady na kalibrace pro významné snížení nákladů
Výhody
Dosáhněte efektivity a nerušeného provozu ve farmaceutické výrobě ve spolupráci s našimi zaměstnanci. Ti vám poskytnou podporu v podobě služeb cílené údržby pro zlepšení vašich procesů.
Klíčová fakta
> 60
zemí, kde mají zákazníci přístup ke kalibračním servisním technikům Endress+Hauser
Klíčová fakta
3 000
kalibrací za rok provedených společností Endress+Hauser jako jediným kontaktním článkem v jediné farmaceutické výrobě
Klíčová fakta
31 milionů
zařízení Endress+Hauser je vedeno v databázi společnosti Endress+Hauser kvůli zajištění úplného přehledu jejich uživatelů
Jak můžeme pomoci
Úzké, trvalé servisní partnerství s odborníky ze společnosti Endress+Hauser umožňuje optimální výkonnost provozu a využitelnost technologie pro dosažení maximální obchodní hodnoty. Naše strategie údržby vycházející z vyhodnocení rizik umožňují našim klientům cílené zaměření na údržbu míst měření a kalibrační činnosti na základě kritičnosti konkrétních přístrojů a tak optimalizovat náklady s ohledem na produktivitu.
- Analýza instalovaných kritických zařízení pro konkrétně zaměřenou strategii údržby
- Dlouhodobé, spolehlivé a odborné partnerství pro nepřetržitou výrobu
- Optimalizované kalibrační intervaly pro využitelnost technologie s efektivním vynakládáním prostředků pro zajištění úplné shody s předpisy a specifikacemi
- Řízené služby s podrobnými protokoly a přehledy pro průběžné zlepšování
- Plně transparentní úkony údržby a kalibrace pro optimální řízení výroby