Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Picomag – inteligentní plug-and-play průtokoměr pro technologická zařízení

Magneticko-indukční měření průtoku v kapesním formátu

Při měření průmyslových procesů stále roste poptávka po jednoduchých, spolehlivých a bezúdržbových nástrojích ve formátu kapesních rozměrů. Nový Picomag tyto požadavky splňuje, a to bez kompromisů. Měří nejen průtok vodivých kapalin, ale také jejich teplotu a vodivost. Picomag nabízí snadné uvedení do provozu pomocí Bluetooth prostřednictvím aplikace SmartBlue a bezproblémovou integraci systému díky technologii IO-Link. Díky tomu je Picomag připraven pro průmysl 4.0.

Výhody

  • Spolehlivé měření a monitorování průmyslové, chladicí nebo teplé vody. Picomag nevyžaduje žádné vstupy a výstupy, a proto může být namontován přímo před nebo za ohyb potrubí.

  • Současné měření průtoku, teploty a vodivosti.

  • Časově úsporné nastavení zařízení, dokonce i v těžko přístupných místech, díky schopnosti připojení přes Bluetooth

  • Bezdrátový a zabezpečený přístup ke všem datům zařízení prostřednictvím intuitivní aplikace SmartBlue přes připojení Bluetooth

  • Flexibilní začlenění do veškerých běžně používaných sběrnicových systémů přes IO-Link

  • Přehledný displej s automatickým otáčením zobrazení, tj. s automatickým přizpůsobením podle montážní polohy

Díky jeho kompaktní konstrukci lze zařízení Picomag nainstalovat do jakéhokoli potrubí od průměru 50 milimetrů (2"), a to i v těsných prostorách. Na výběr je několik různých procesních připojení, jako například závit NPT, závit R, vnitřní závit, Tri-Clamp nebo Victaulic. Picomag představuje cenově optimalizované řešení pro aplikace s přednostními požadavky na vysokou opakovatelnost (±0,2 % celé stupnice), a tím spolehlivost měřených hodnot – např. pro správné měření průtoků vody nebo minimalizaci nákladů na energie u technologických zařízení.

Picomag – inteligentní průtokoměr s podporou plug-and-play pro technologická zařízení ©Endress+Hauser

Přehledný displej s oblastí pro diagnostické informace

Velký, snadno čitelný displej umožňuje rychlé odečítání hodnot průtoku, teploty a sumátoru. Chyby, které se během provozu vyskytnou, např. částečné zaplnění potrubí nebo překročení teplotního limitu, se zobrazují pomocí diagnostických symbolů v souladu s doporučením NAMUR NE107. Aby byla zaručena optimální čitelnost, zobrazení se automaticky otáčí podle polohy instalace. A v neposlední řadě lze pouhým poklepáním na zařízení vyvolat a sledovat parametry nastavení.

Bezdrátové nastavení a uvedení do provozu přes připojení Bluetooth

Díky připojení přes Bluetooth je možné provádět nastavení nebo stahovat data bezdrátově na vzdálenost až 10 metrů – dokonce i v těžko přístupných místech instalace. Bezplatná aplikace SmartBlue od společnosti Endress+Hauser poskytuje uživateli možnost rychlého a snadného procházení všemi funkcemi zařízení i diagnostiky. Je možné uložit konfigurace zařízení a nahrát je na jiné zařízení Picomag. Pro archivaci a přenos lze konfigurace exportovat jako soubor PDF.

Picomag – inteligentní průtokoměr s podporou plug-and-play pro technologická zařízení ©Endress+Hauser

Optimální začlenění do systému díky technologii IO-Link

Dalším významným prvkem je digitální přenos dat k systémům procesního řízení prostřednictvím technologie IO-Link. Tento komunikační standard lze kombinovat se všemi běžnými sběrnicovými systémy, a nabízí tak maximální flexibilitu z hlediska instalace do stávající infrastruktury. Zařízení IO-Link master umožňuje neomezený přístup k datům v rámci celé řídicí místnosti. Mezi další výhody patří automatický přenos parametrů po výměně zařízení a rovněž nenáročnost zapojení v porovnání s konvenčními způsoby připojení.

Snadné objednání a nákup

Picomag – plug-and-play průtokoměr pro technologická zařízení

Picomag – počáteční uvedení do provozu pomocí aplikace SmartBlue

Picomag DN 15 až 25 (1/2'' až 1'') ©Endress+Hauser

Picomag DN 15 až 25 (1/2" až 1")

Picomag DN 50 (2'') ©Endress+Hauser

Picomag DN 50 (2")

Stahování