Speciální měřicí kabel s vysokou impedancí pro neskleněné elektrody (isfet).
Montáž
Pro elektrody ISFET s bajonetovou hlavicí TOP68 a vodiči do svorkovnice. Vyrovnání potenciálů (PM) externě prostřednictvím plochého konektoru nebo zapojit interně.
Charakteristika
– černá pro aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu a modrá pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu. – otočná bajonetová hlavice.
Rozsah měření
Izolační odpor (koax.): >100 TΩ/m Kapacitance(koax.): < 100 pF/m
Provedení
Otočná hlavice TOP68 pro snadnou a bezpečnou výměnu elektrod se zlatým konektorem a závitem IP 68. Zkonstruována pro standardní nebo vysokoteplotní aplikace.
Standard: −25 °C ... 80 °C (−9 °F až 176 °F) Vysoká teplota: 0 °C ... 130 °C (32 °F – 266 °F)
Teplotní čidlo
Pro elektrody s teplotním senzorem a bez něj.
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Ano (modrá barva)
Ochrana proti vniknutí
IP 68
Měřicí princip
Senzor ORP
Aplikace
Speciální měřicí kabel s vysokou impedancí pro neskleněné elektrody (isfet).
Montáž
Pro elektrody isfet s bajonetovou hlavicí TOP68 a vodiči do svorkovnice. Vyrovnání potenciálů (PM) externě prostřednictvím plochého konektoru nebo zapojit interně.
Charakteristika
– Černá pro aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu a modrá pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu. – otočná bajonetová hlavice.
Rozsah měření
Izolační odpor (koax.): >100 TΩ/m Kapacitní odpor (koax.): < 100 pF/m
Provedení
Otočná hlavice TOP68 pro snadnou a bezpečnou výměnu elektrod se zlatým konektorem a závitem IP 68. Zkonstruována pro standardní nebo vysokoteplotní aplikace.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .