Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku: Prosonic T FTU231A

Prosonic T FTU231A

FTU231A
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Tento produkt již není k dispozici.

Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.

Level limit switch.
Measuring: ultrasonic, contactless.
Sensor enclosure: PVDF.
max meas. range under ideal condition:
Liquid: 26ft/8m, Solid: 11ft/3.5m.
Blocking distance: 1,3ft/40cm.
Process connection: NPT2.
Integrated sound velocity compensation.
Self cleaning effect of sensor membrane.
:: Status of Switch visible from outside
:: Switch point freely adjustable
:: Simple calibration