Level limit switch. Measuring: ultrasonic, contactless. Sensor enclosure: PVDF. max meas. range under ideal condition: Liquid: 8m, Solid: 3.5m. Blocking distance: 40cm. Process connection: G2. Integrated sound velocity compensation. Self cleaning effect of sensor membrane. :: Status of Switch visible from outside :: Switch point freely adjustable :: Simple calibration
Okolní teplota
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
Procesní teplota
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
Meze aplikace
Max. Measurement range 3.5m (11ft) Grain size < 10 mm (0.4")
Charakteristika/aplikace
Open basins, Storage tanks
Okolní teplota
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
Procesní teplota
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
Meze aplikace
Max. Measurement range 8 m (26 ft)
3 dokumenty
Prosonic T FTU230/231
Technical Information
Compact transmitter for non-contact limit detection in liquids and solids
EN
CS
German French
24/07/2003
Jazyk:
English
Verze:
24/07/2003
Velikost souboru:
569.5 KB
Název souboru:
ti247fen.pdf
Prosonic T FMU130/131/230/231/232
PROFIBUS P
Operating Instructions
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids and coarse bulk materials
EN
CS
German French
29/07/2003
Jazyk:
English
Verze:
29/07/2003
Velikost souboru:
3 MB
Název souboru:
ba166fen.pdf
Prosonic T FTU230, FTU231
Návod na obsluhu
Ultrazvukový limitní spínač hladiny
EN
CS
German French
11/06/2008
01/07/2003
Jazyk:
Czech
Verze:
01/07/2003
Velikost souboru:
922.3 KB
Název souboru:
FTU230,231 (KA 041F).pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Objednací kód
542651-0000
Cover plug, PAL-boring, bl, PBT-FR
Objednací kód
942661-0000
Blind plug DIN46320 N Pg16 PA
Objednací kód
015565-0000
Gasket 64/53, 7x72x3 VMQ, 5 pieces
Adapter Pg16 > NPT1/2, CuZn/Ni
Objednací kód
919253-1000
Adapter Pg16 > M20, CW724R
Objednací kód
919253-0000
Adapter Pg16 > G1/2, CuZn/Ni
Objednací kód
919253-2000
Cover F9 PPE, orifice plate
Objednací kód
942658-0000
Coverplate Prosonic T, 4-wire, relay
Objednací kód
542653-0014
Electronics FTU23x 230V relays 4-wire
Objednací kód
528315-0400
Electronics FTU23x 115V relays 4-wire
Objednací kód
528315-0410
Objednací kód
014737-0000
Fuse DIN41662-T 0,16 250V 5x20
Objednací kód
016189-0000
Plug-in LCD-display >32x21< pluggable
Objednací kód
942663-0000
Control unit FTU230/231,FMP232/FMP332
Objednací kód
528297-3000
Objednací kód
542626-1000
Hexagon nut (SW70) G2, bk, PC
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše