Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
pH 0–14
-
Procesní teplota
−10 °C až 110 °C
(14 °F až 230 °F) -
Procesní tlak
max. 10 bar
(145 psi)
Oblast použití
Orbipac CPF81 je jednoduché analogové řešení pro měření pH v náročném prostředí. Měří spolehlivě a přesně i v abrazivních médiích obsahujících vlákna a při vysokých rychlostech proudění. Díky integrovanému závitu je usnadněna instalace do potrubí nebo ponorně.
Orbipac CPF81 je robustní pH senzor pro báňské aplikace a při úpravě průmyslové a odpadní vody. Monitoring
flotace
loužení
neutralizace
přítoku a odtoku
Výhody
Vhodný pro průtočné a ponorné instalace
Dlouhodobá stabilita: druhý elektrolytový můstek pro lepší ochranu elektrody před ionty, které jsou pro ni „jedovaté", jako jsou např. S2- nebo CN-
Robustní plastové tělo odolné vůči mechanickému poškození
Provedení s plochým senzorem je ideální pro vysoké rychlosti proudění, vláknitá média a pro báňské aplikace
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Orbipac CPF81D/CPF82D a CPF81/CPF82 Technické informace
Kompaktní elektrody pH/ORP s digitální technologií Memosens nebo
analogovéEN CS 15/07/202004/06/202030/11/201401/07/200801/03/2004Jazyk:
Czech
Verze:
30/11/2014
Velikost souboru:
454.5 KB
Název souboru:
TI00191CCS_1314.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Senzory pH/ORP a referenční polocely
Senzory s technologií Memosens a analogové senzory
EN CS 04/05/202031/12/201730/11/2015Jazyk:
Czech
Verze:
04/05/2020
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
BA01572CCS_0320.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Analog pH/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH and ORP measurement
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN CS 09/01/2026Jazyk:
English
Verze:
09/01/2026
Velikost souboru:
554.6 KB
Název souboru:
XA03597CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsJazyk:
English
Verze:
02/12/2021
Velikost souboru:
3.2 MB
Název souboru:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Jazyk:
Japanese
Verze:
08/02/2024
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenJazyk:
German
Verze:
01/12/2021
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Prohlášení EU
Product family: OrbiPac
Product root: CPF81-
Declaration number: EU_01110_01.23EN CS 03/01/2023Jazyk:
English
Verze:
03/01/2023
Velikost souboru:
58.9 KB
Název souboru:
EU_01110_01.23_CPF81_nonEx unterschrieben.pdf
-
-
-
Posouzení shody ve Spojeném království
Product family: OrbiPac
Product root: CPF81-
Declaration number: UK_00521_01.22Jazyk:
English
Verze:
12/10/2022
Velikost souboru:
90.5 KB
Název souboru:
UK_00521_01.22 UKCA_CPF81_nonEx.pdf
-
-
-
Ochrana proti výbuchu
Product family: CeraGel, CeraLiquid, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Liquiline M, Memocheck, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSi nt, Sensor, TopHit
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-, CLS50-, CLS54-, CM42-, CPF81-, CPF82-, CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS41-, CPS42-,
CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-, CYP03D-
Region: Canada
Approval agency: CSA
Protection: Ex i Cl. I Div. 1Jazyk:
English
Verze:
01/06/2023
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
CSA_CoC_1718339_CM42_2023-06-01.pdf
-
-
-
Ochrana proti výbuchu
Product family: InduMax P, Liquiline M, Memosens
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS16-, CLS16D-,
CLS21-, CLS21D-, CLS50-, CLS50D-, CLS82D-, CM42-, COS21D-, COS22D-,
COS51D-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPS11-, CPS11D-, CPS12-,
CPS12D-, CPS13-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41-, CPS41D-, CPS42-, CPS42D-,
CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-,
CPS71D-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91-, CPS91D-, CPS92-, CPS92D-,
CPS96D-, CTS1-, CYK10-, CYP01D-, CYP02D-, OPS171D-
Region: USA
Approval agency: FMJazyk:
English
Verze:
30/11/2020
Velikost souboru:
523.6 KB
Název souboru:
FM16US0145XSupp15.pdf
-