Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
k = 0,1: 0,04 µS/cm až 500 mS/cm
-
Procesní teplota
Max. 120 °C (150 °C / 30 min)
max. 248 °F (302 °F / 30 min.) -
Procesní tlak
max. 12 bar při 20 °C
max. 174 psi při 68 °F
Oblast použití
Condumax CLS16B je analogový senzor pro přesné měření v rozsahu nízké vodivosti čisté a ultračisté vody. Jeho certifikovaný hygienický design odpovídá příslušným normám EHEDG, USP Class VI a ASME-BPE. Různá hygienická procesní připojení zajišťují dokonalé přizpůsobení vašemu procesu.
Condumax CLS16B měří vodivost v čisté a ultračisté vodě pro monitorování:
Iontové výměníky
Reverzní osmóza
Destilace
Voda na injekci (WFI)
Díky mezinárodním schválením ochrany proti výbuchu, jako jsou ATEX, FM, CSA a NEPSI, je analogový senzor vhodný pro použití v nebezpečných oblastech.
Výhody
Dokonale se hodí pro vědy o živé přírodě a potraviny a nápoje: Vyhovuje EHEDG, ASME, FDA a USP třídy VI.
Hygienické: Autoklávovatelné, sterilizovatelné a vhodné pro čištění na místě (CIP) a sterilizaci na místě (SIP).
Přesnost: Článková konstanta snímače se měří individuálně.
Robustní: Elektrolyticky leštěné tělo z nerezové oceli pro provoz bez koroze a snadné čištění.
Dlouhá životnost: Vyměnitelné, hygienické těsnění EPDM/PEEK.
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Condumax CLS16B
Analog conductivity sensor
EN CS 15/12/2023Jazyk:
English
Verze:
15/12/2023
Velikost souboru:
943.2 KB
Název souboru:
TI01772CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Condumax CLS16B
Analogový senzor vodivosti
EN CS 15/12/2023Jazyk:
Czech
Verze:
15/12/2023
Velikost souboru:
615.1 KB
Název souboru:
BA02334CCS_0123-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN CS 02/02/202603/07/2025Jazyk:
English
Verze:
02/02/2026
Velikost souboru:
496.4 KB
Název souboru:
XA03346CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
INMETRO Ex ia IIC T6 ... T3 GaEN CS 26/09/2024Jazyk:
English
Verze:
26/09/2024
Velikost souboru:
511 KB
Název souboru:
XA03308CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 ... T2 Ga (only CLS13)
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 ... T3 Ga (CLS12, CLS15, CLS16B and CLS21)EN CS 26/02/2026Jazyk:
English
Verze:
26/02/2026
Velikost souboru:
498.8 KB
Název souboru:
XA03711CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN CS 12/04/2024Jazyk:
English
Verze:
12/04/2024
Velikost souboru:
602.6 KB
Název souboru:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Condumax CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
16/10/2024
Velikost souboru:
494.9 KB
Název souboru:
XA03416CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Konduktivní senzory vodivosti
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN CS 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Jazyk:
Czech
Verze:
10/01/2024
Velikost souboru:
501.6 KB
Název souboru:
XA00083CCS_1423-00.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: ConduMax H
Product root: CLS16B-
Declaration number: HE_01853_01.23
Manufacturer specification: PED
Additional information: CRNEN CS 21/11/2023Jazyk:
English
Verze:
21/11/2023
Velikost souboru:
145.6 KB
Název souboru:
CLS16B_CRN_HE_01853_01.23 unterschrieben.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: ConduMax H, Memosens
Product root: CLS16B-, CLS16E-
Declaration number: HE_01927_04.25
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: Japan Food contact materialJazyk:
English
Verze:
03/07/2025
Velikost souboru:
318.4 KB
Název souboru:
HE_01927_04.25_CLS16E_B.pdf
-