Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
100 µS/cm - 2000 mS/cm
-
Procesní teplota
max. 140 °C (max. 30 min.)
284 °F (max. 30 min.) -
Procesní tlak
max. 12 bar (90 °C)
(174 psi (194 °F))
Oblast použití
Smartec CLD132 je měřicí systém pro indukční vodivost. Kombinace vysílače a senzoru je bez rušení, snadno se používá a obsahuje teplotní senzor z nerezové oceli, který vám poskytuje ultrarychlou teplotní odezvu pro spolehlivé měření v separačních aplikacích.
Smartec CLD132 je vhodný pro aplikace, jako jsou:
Kontrola koncentrace alkálií/kyselin při předělávání
Fázová separace produktu/vody a směsí produkt/produkt v potrubních systémech
Monitorování produktu
Smartec CLD132 obsahuje následující protokoly a rozhraní:
0/4–20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Výhody
Navrženo pro rychlou teplotní odezvu
Nízké riziko znečištění díky zapouzdřenému senzoru
Navrženo pro rychlou odezvu na teplotu
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information Smartec S CLD132
Measuring system with inductive sensor for conductivity and
concentration measurement in the food industryEN CS 01/08/2004Jazyk:
English
Verze:
01/08/2004
Velikost souboru:
904.7 KB
Název souboru:
TI207CEN.PDF
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions SmarTec S CLD 132 Hart
Field Communication
with SmarTec S CLD132EN CS 01/01/2000Jazyk:
English
Verze:
01/01/2000
Velikost souboru:
250.3 KB
Název souboru:
ba212cen.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Smartec CLD132
Měřicí systém s indukčním senzorem vodivosti pro měření vodivosti
a koncentraceEN CS 16/04/202401/09/200401/03/200331/12/1999Jazyk:
Czech
Verze:
16/04/2024
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
BA00207CCS_1322-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Smartec CLD132/134
Měřicí systémy s indukčním senzorem pro měření vodivosti a koncentrace
v potravinářském průmyslu
PROFIBUS PA/DPEN CS 27/06/202330/07/201304/04/201201/07/200601/04/2006Jazyk:
Czech
Verze:
27/06/2023
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA00213CCS_1523-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Instructions for service kits Smartec S / CLD132
Special documentation
Instructions for service kits Smartec S / CLD132EN CS 01/10/2004Jazyk:
English
Verze:
01/10/2004
Velikost souboru:
202.6 KB
Název souboru:
SD082CA2.pdf
-
-
-
Informace o výrobci (MI)
AMS HART Package V1.12.00 Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00EN CS 30/07/201513/01/201515/04/201407/01/201418/03/2013Jazyk:
English
Verze:
30/07/2015
Velikost souboru:
438.9 KB
Název souboru:
MI00095S_04_en_10.15.pdf
-
-
-
Informace o výrobci (MI)
PRM HART Package V1.08.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.08.00EN CS 30/07/201505/02/201510/07/201408/04/201418/03/2013Jazyk:
English
Verze:
30/07/2015
Velikost souboru:
253 KB
Název souboru:
MI00099S_04_en_09.15.pdf
-
-
-
Informace o výrobci (MI)
Simatic PDM PROFIBUS Package V1.12.00 Manufacturer Information includes PDM - Device List, Release Notes – PROFIBUS
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00EN CS 25/11/201531/07/201502/02/201529/01/201508/04/2014Jazyk:
English
Verze:
25/11/2015
Velikost souboru:
249.1 KB
Název souboru:
MI00094S_04_en_12.15.pdf
-
-
-
Informace o výrobci (MI)
PRM FOUNDATION fieldbus Package V1.05.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – FOUNDATION fieldbus
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.05.00EN CS 30/07/201503/02/201511/04/201413/07/201215/04/2011Jazyk:
English
Verze:
30/07/2015
Velikost souboru:
245.1 KB
Název souboru:
MI00097S_04_en_05.15.pdf
-
-
-
Informace o výrobci (MI)
Simatic PDM HART Package 1.14.00 Manufacturer Information includes PDM - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.14.00EN CS 07/08/201505/02/201508/04/201404/12/201305/02/2013Jazyk:
English
Verze:
07/08/2015
Velikost souboru:
385.8 KB
Název souboru:
MI00093S_04_en_11.15.pdf
-