Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie
Liquiline CM444 je digitální převodník pro pH, ORP, vodivost, kyslík, zákal a další.

Čtyřkanálový převodník
Liquiline CM444

Rozšiřitelný multiparametrický provozní přístroj pro všechna odvětví

CM444 -
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Vstup

    1 až 4 binární vstupy Memosens
    2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
    2 až 4x binární vstupy volitelně

  • Výstup/komunikace

    2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé,
    4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Ochrana proti vniknutí

    IP 66 / IP 67

Oblast použití

Převodník Liquiline CM444 umožňuje připojit až 4 senzory Memosens podle vlastního výběru z více než 12 měřených parametrů. Nabízí automatické rozpoznávání senzorů, flexibilní rozšiřitelnost a standardizované náhradní díly se všemi ostatními zařízeními platformy Liquiline. Pomocí jeho vstupů, výstupů, regulátorů a matematických modulů můžete řídit i čisticí systémy nebo dávkovací čerpadla. Technologie Heartbeat vám pomůže najít ideální rovnováhu mezi dostupností měřicího místa a náklady na údržbu.

Liquiline CM444 je vhodný pro všechna průmyslová odvětví a jejich inženýrské sítě, jako jsou:

  • Potraviny a nápoje

  • Biotechnologie

  • Energetika a energie

  • Voda a odpadní vody

  • Chemikálie

  • Námořní

Je vybaven následujícími komunikačními protokoly a rozhraními:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Webserver

Převodník lze rozšířit o modul, jehož schválení pro ochranu proti výbuchu, například IECEx, ATEX a CSA, umožňuje připojení snímačů instalovaných v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Výhody

  • Chytrá jednoduchost: jeden kontrolér pro všechny parametry a aplikace, intuitivní uživatelské rozhraní, automatické rozpoznání senzoru, plug & play za provozu s předkalibrovanými Memosens senzory.

  • Nejvyšší flexibilita: Univerzální moduly pro všechny parametry minimalizují sklad náhradních dílů a umožňují snadné rozšíření kdykoliv 1-klikem až na 8 kanálů.

  • Hladká integrace do systému: Unikátní portfolio komunikačních standardů vyhoví každému řídicímu systému (PLS).

  • Jednoduché a bezpečné uvedení do provozu: Uložení konfigurace na kartu SD umožňuje rychlé nastavení duplicitních instalací.

  • Vzdálené řízení procesu: integrovaný webový server, který umožňuje obsluze vzdáleně zobrazit diagnostická data, provádět konfiguraci nebo parametrizaci v jakémkoli webovém prohlížeči - a to i přes Smartphone.

  • Vyšší dostupnost, nižší náklady: Technologie Heartbeat Technology umožňuje stavově orientovanou údržbu a snadnou kontrolu celého měřicího bodu a pomáhá provádět optimalizační opatření.

  • Připojení pohonu: Modul Liquiline Edge CYY7 přenáší procesní data do systému Netilion nezávisle na sběrnici. To umožňuje vzdálený přehled a využití služeb IIoT. Je k dispozici v nových produktech nebo jako upgrade instalovaných platforem Liquiline.

Videa

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

  • Memosens technologie
    Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení

    Usnadněte si život, zvyšte bezpečnost vašeho procesu a zůstaňte ve spojení s digitální technologií Memosens 2.0.

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products