Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Liquiline Control CDC90 is an automatic cleaning and calibration system for pH and ORP sensors.

Cleaning and calibration system
Liquiline Control CDC90

Fully automatic system for pH and ORP measuring points in many industries

CDC90
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Oblast použití

The Liquiline Control CDC90 plug & play system automates Memosens pH and ORP measuring points in many industries. It cleans, calibrates and adjusts up to two sensors automatically, reducing maintenance effort, improving working safety in harmful areas and helping to ensure the yield and quality of your product. It can easily be integrated into existing plant infrastructures and allows a convenient connection to any process control system.

Liquiline Control CDC90 automates pH and ORP measuring points in all industries. It is suitable for each application where:

  • The sensors must be cleaned and/or calibrated frequently.

  • The measuring point is difficult to access.

  • The measuring point is in a harmful environment.

  • The process requires reproducible precise pH measurement.

  • The process requires measurement at frequent intervals.

  • The performance of the measuring point must be controlled and documented frequently.

Výhody

  • Increased occupational safety for your employees: Liquiline Control CDC90 reduces maintenance and servicing measures to a minimum – a decisive advantage, especially in difficult-to-access and hazardous environments.

  • With customizable cleaning and calibration cycles for up to two sensors, you can achieve high process reliability, product quality and optimum product yield. Blockages and soiling of the sensors are removed in good time.

  • Intelligent media distribution and dosing guarantees reproducible calibration results and ensures reliable measured values at all times.

  • Minimize operating costs by optimizing buffer and cleaning agent consumption at both measuring points. This is ensured by the sophisticated hydraulics of the Liquiline Control CDC90.

  • Seamless integration into your process control system with certified communication standards. Includes analog or digital signals as well as fieldbus: 0/4 ... 20 mA, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, and web server technology.

Předchůdce

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu