Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
pH measuring point with glass sensor for wastewater applications

pH glass sensor measuring point for wastewater applications

Pre-configured pH measuring station with Memosens 2.0 glass sensor for time-saving process monitoring and management

71481760
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-
Cena po nastavení v nákupním košíku

Přehledné zobrazení výhod

  • Ideal support of your wastewater applications with the digital all-round sensor Memosens CPS11E. Benefit from Memosens 2.0 technology and maximum process integrity through non-contact, inductive signal transmission. Additionally, the great flexibility of the Liquiline makes the measuring point future-proof according to your needs.

  • Digital Memosens 2.0 technology

    True plug and play system for easy handling and overview of the last eight calibrations and adjustments.

  • Ready for predictive maintenance

    Thanks to the pH load matrix and Heartbeat Technology the measuring point can provide full predictive maintenance. With the transmitter, the measuring point does not need a PLC for remote control, offering maximum flexibility.

  • Flexibility

    The modular fitting system allows almost any type of fixing, in open basins or channels. A modification or expansion of the assembly is possible at any time.

  • Certified buffer solutions

    NIST traceable buffer solutions ensure best performance and precision of the measurement and adjustment.

Bundle in Detail

Overview of all bundle parts

Components and Pre-Configurations

  • Fixace

    Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.

    Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku
  • Součásti
    Memosens CPS11E – digitální senzor pH pro standardní aplikace se stabilními procesními podmínkami
    1

    Digitální senzor pH
    Memosens CPS11E

    Fixace:
    CPS11E- _ 7AAA2
    Typ elektrody:
    7
    Základní verze, nulový bod pH 7,0 teplotní senzor NTC 30K
    Rozsah použití:
    A
    1-12 pH, -15...80 °C, 0,8...17 bar (abs)
    Referenční systém:
    AA
    PTFE kruhová diafragma, 3 M KCl, Ag/AgCl
    Délka dříku:
    2
    120 mm
  • Měřicí kabel CYK10 se používá se všemi snímači s bajonetovou hlavicí Memosens.
    2

    Digitální měřicí kabel
    CYK10

    Fixace:
    CYK10- _ _ _
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    3

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Fixace:
    CM442- _ _ _ _ _ _ A
    Sada kabelových průchodek:
    A
    Přiložena
  • Flexdip CYH112 je držák ponorných sond a armatur do otevřených jímek, kanálů nebo nádrží.
    4

    Modulární systém držáku
    Flexdip CYH112

    Fixace:
    CYH112-A _ _ B _ _ 1
    Schválení:
    A
    Bez dalšího schválení
    Sada na upevnění výložníku
    B
    Křížový upínací prvek
    Adaptér:
    1
    Bez adaptéru
  • Armatura CYA112 poskytuje rychlou a bezpečnou instalaci snímače do otevřených jímek, kanálů nebo nádrží.
    5

    Ponorná armatura
    Flexdip CYA112

    Fixace:
    CYA112-A _ _ 1A _
    Schválení:
    A
    Bez dalších schválení
    Montážní úhel senzoru:
    1A
    PVC, přímý
  • 6

    Ochranná stříška CYY101

    Fixace:
    CYY101-A
    Provedení:
    A
    Nerezová ocel, 320x300x270mm
  • Pufry CPY20 jsou vyráběny ve stálé kalibrační laboratoři s akreditací německého institutu pro akreditaci (DAkkS)
    7

    pH pufry
    CPY20

    Fixace:
    CPY20- _ _ A1
    Certifikát:
    A
    Kalibr. certifikát (ne pro 18 ml balení)
    Verze:
    1
    Základní verze