Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
produktový obrázek správce energetického monitoringu a aplikačního manažera Flow-X

Flow-X
průtokový počítač

Ideální průtokový počítač pro měřicí řešení

IFLOWX
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Number of applications

    Support up to 4 gas or 4 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)

  • Inputs

    6x analog transmitter input, high accuracy
    Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V
    Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C (69.8 °F), 0.008% at full ambient range of 0 ... 60 °C (32 °F ... 140 °F), long-term stability 0.01% per year
    Resolution 24 bits. Analog inputs share same ground floating in relation to all other electronics.
    2x resolution 0.02 °C (0.04 °F) for 100 ohms input. Error depending on range 0 ... 50 °C (32 °F ... 122 °F): Error <0.05 °C (0.09 °F) or better; -220 to +220 °C (–396 °F ... +428 °F): Error <0.5 °C (<0.9 °F.) or better
    4x Independent HART loop inputs, on top of 4 to 20 mA signals
    Support includes multi-drop for each transmitter loop, as well as support for redundant FC operation
    4x Single or dual pulse input. Adjustable trigger level at various voltages. Frequency range up to 10 kHz for single and dual pulse. Compliant with ISO6551, IP252, and API 5.5. True Level A and level B implementation.
    4x Periodic time input, 100μs to 5000μs. Resolution < 1ns
    16x Digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
    4x Supports 1, 2 and 4 sphere detector configurations mode. Resolution 100ns (10MHz)
    2x RS485 / RS232 serial port for ultrasonic meter, printer or generic, 115kb
    Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 and 1x RS232
    Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 and 1x RS485
    optional 2x RS485 / RS232 and 2x RS485
    2x RJ45 Ethernet interface, TCP/IP

  • Outputs

    4x Analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS.
    Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
    16x Digital output, open collector. Rating 100mA @24V
    4x Pulse outputs open collector, 0.01 to 500 Hz
    1x Meter pulse output for remote proving flow computers. Resolution 100ns (1MHz)
    4x Frequency outputs for emulation of flowmeter signals. Maximum frequency 10KHz, accuracy 0.1%

Oblast použití

Průtokový počítač Flow-X poskytuje přepočet objemu, hmotnosti a energie plynu a kapalin, protokolování událostí, protokolování parametrů a reporty s využitím nejmodernější technologie. Identické moduly jsou kombinovány v různých pouzdrech, což nabízí víceproudovou verzi Flow-X/P pro 1–4 měřicí vzdálenosti s lokální dotykovou obrazovkou nebo verzi Flow-X/S pro cenově efektivní instalace. Flow-X splňuje požadavky i těch nejnáročnějších aplikací a je ideálním partnerem pro měření v obchodním styku.

  • Měření úschovy, fiskální a alokační měření plynu a kapalin

  • Na moři i na moři, zemní plyn, LNG, flérový plyn, procesní kapaliny, CO2, H2

  • Nakládka a vykládka


Vlastnosti zařízení
:

  • Konfigurace pro měřicí úseky v souladu s mezinárodními normami včetně MID, OIML, AGA

  • Výkonné moduly pro náročné aplikace

  • Každý modul je vybaven CPU, pamětí a stejnými vstupy/výstupy

  • Intuitivní uživatelské rozhraní pro grafické zobrazení a webový prohlížeč

  • Skutečný vzdálený přístup přes Ethernet

  • Počítač stanice pro až 8 měřicích úseků

Výhody

  • Snížení nákladů na plánování a instalaci díky standardním konfiguracím.

  • Velmi přesný převod objemu s více výpočetními cykly za sekundu.

  • Vysoká spolehlivost díky nezávislým modulům s vlastním převodem objemu a ukládáním naměřených hodnot, stavů počítadel a událostí.

  • Snadné rozšíření instalací o moduly se stejnými vstupy/výstupy a 100% softwarovou konfigurací.

  • Snížené náklady na servis a údržbu díky vzdálené údržbě odolné proti neoprávněné manipulaci.

  • Nákladově efektivní a flexibilní systémová integrace více streamů.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu