Max. chyba měřeníHmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah0 až 2 200 000 kg/h
Teplotní rozsah médiaStandard: −50 až +150 °C Volitelná možnost: −50 až +240 °C Volitelná možnost pro vysokou teplotu: −50 až +350 °C Volitelná možnost: −196 až +150 °C
Max. chyba měřeníHmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn, pouze tantal): ±0,50 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah0 až 1 000 kg/h (0 až 37 lb/min)
Teplotní rozsah médiaTantal: −50 až +150 °C Zirkon: −50 až +205 °C
Max. procesní tlakPN 40, třída 300, 10K, 400 bar (5 800 psi)
Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.
Coriolisův princip měření se používá v širokém rozsahu různých průmyslových odvětví, jako například v biotechnologiích, chemickém, petrochemickém, ropném a plynárenském průmyslu a v neposlední řadě v obchodním měření. Coriolisovy průtokoměry mohou měřit v zásadě jakékoli kapaliny: čisticí prostředky, rozpouštědla, paliva, surové oleje, rostlinné tuky, latex, silikonové oleje, alkohol, ovocné šťávy, zubní pastu, ocet, kečup, majonézu, plyny nebo zkapalněné plyny.
Současné měření hmotnostního průtoku, hustoty a teploty otevírá nové perspektivy pro řízení procesů, zajišťování kvality a bezpečnost provozů. Z primárních měřených proměnných lze rovněž vypočítat doplňující důležité charakteristické hodnoty:
objemový průtok
obsah nerozpuštěných látek v kapalině
koncentrace vícesložkových kapalin
speciální hodnoty hustoty, jako například referenční hustota, stupně Brix, Baumé, API, Balling, Plato.
00:00
00:00
00:00
Princip Coriolisova měření průtoku
Proline 300/500 – technologie budoucnosti pro měření průtoku
Snadná manipulace s průtokoměrem
Princip Coriolisova měření průtoku
Každý Coriolisův průtokoměr obsahuje jednu nebo více měřicích trubic, které jsou uměle uváděny do oscilačního pohybu pomocí budiče. Jakmile měřicí trubicí začne protékat kapalina, dochází v důsledku setrvačnosti kapaliny vedle oscilačního pohybu navíc k působení zkrutné síly. Dva senzory detekují tuto změnu oscilace trubice v průběhu času a prostoru jako „fázový rozdíl“. Tento rozdíl je přímou veličinou hmotnostního průtoku.
Navíc lze stanovit i hustotu kapaliny na základě oscilační frekvence měřicích trubic. Aby bylo možné provádět kompenzaci vlivů teploty, zaznamenává se rovněž teplota měřicí trubice. Procesní teplota odvozená z této hodnoty je rovněž k dispozici jako další výstupní signál.
Výhody
Univerzální princip měření pro kapaliny a plyny
Měření několika veličin najednou – současné měření hmotnostního průtoku, hustoty, teploty a viskozity
Vysoká přesnost měření: typicky ±0,1 % indikované hodnoty, volitelně: ±0,05 % indikované hodnoty (PremiumCal)
Měření nezávislé na fyzikálních vlastnostech kapaliny a profilu proudění
Nejsou zapotřebí rovná potrubí před průtokoměrem a za ním
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
Technologie měření průtoku pro kapaliny, plyny a páru
Produkty a služby našich technologií měření průtoku pro kapaliny, plyny a páru v kostce
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .