Max. chyba měřeníObjemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s) Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s)
Měřicí rozsah4 dm³/min až 9 600 m³/h (1 gal/min až 44 000 gal/min)
Teplotní rozsah médiaMateriál výstelky PFA: −20 až +150 °C (−4 až +302 °F) Materiál výstelky PFA vysokoteplotní: −20 až +180 °C (−4 až +356 °F) Materiál výstelky PTFE: −40 až +130 °C (−40 až +266 °F)
Max. chyba měřeníObjemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s) Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec
Měřicí rozsah0,5 m³/h až 263 000 m³/h
Teplotní rozsah médiaMateriál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F) Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F) Materiál výstelky – PTFE: −20 až +90 °C (−4 až +164 °F)
Max. chyba měřeníObjemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s) Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec
Měřicí rozsah0,5 m³/h až 263 000 m³/h
Teplotní rozsah médiaMateriál výstelky – tvrdá pryž: 0 až 80 °C (+32 až +176 °F) Materiál výstelky – polyuretan: 20 až 50 °C (4 až +122 °F) Materiál výstelky – PTFE: 20 až 90 °C (4 až +194 °F)
Max. procesní tlakPN 40, třída 300, 20K
Materiály smáčených částíMateriál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F) Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F) Materiál výstelky – PTFE: −20 až +90 °C (−4 až +194 °F) Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal
Magneticko-indukční průtokoměry byly používány v celém průmyslu již více než 60 let. Tyto průtokoměry jsou použitelné pro všechny vodivé kapaliny jako jsou voda, kyseliny, louhy, suspenze a mnoho dalších. Mezi typické aplikace náleží monitorování kapalin, plnění, dávkování a přesné obchodní měření. Tři miliony magneticko-indukčních průtokoměrů, které jsme prodali od roku 1977, nevyžadují údržbu a nabízejí hladkou integraci do vašich procesů.
V průmyslovém prostředí se magneticko-indukční průtokoměry využívají především při řízení průtoku vody a dále v biotechnologiích, ve zpracovatelském a potravinářském průmyslu. Při stavbě tunelů a v důlních provozech jsou robustní magneticko-indukční průtokoměry často jedinou možností k měření vysoce abrazivních rudných kalů s obsahem pevných částic, směsí vody a písku, plniv nebo sypkých materiálů s požadovanou přesností.
00:00
00:00
00:00
00:00
Princip magneticko-indukčního průtokoměru
Proline 300/500 – technologie budoucnosti pro měření průtoku
Snadná manipulace s průtokoměrem
Historie magneticko-indukčních průtokoměrů od společnosti Endress+Hauser
Princip magneticko-indukčního měření průtoku
Faradayův zákon elektromagnetické indukce uvádí, že kovová tyč pohybující se v magnetickém poli indukuje elektrické napětí. Tento princip dynama rovněž definuje princip funkce magneticko-indukčních průtokoměrů.
Jakmile elektricky nabité částice kapaliny začnou procházet umělým magnetickým polem vytvořeným dvěma cívkami, indukuje se elektrické napětí. Toto napětí, zachycované dvěma měřicími elektrodami, je přímo úměrné rychlosti proudění, a tím také průtočnému objemu.
Magnetické pole je generováno pulzním stejnosměrným proudem se střídavě se měnící polaritou. To zaručuje stabilní úroveň nulového bodu a činí měření průtoku necitlivé vůči vícesložkovým nebo nehomogenním kapalinám nebo kapalinám s nízkou vodivostí.
Výhody
Měření je prakticky nezávislé na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě
Lze měřit dokonce i kapaliny s obsahem pevných částic, jako například rudné kaly nebo celulózovou drť
Široký rozsah jmenovitých průměrů (DN 2 až 3 000; 1/12" až 120")
Volně průtočný průřez potrubí: možnost čištění CIP/SIP, ježkováním
Žádné pohyblivé části, bezúdržbová koncepce
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
Technologie měření průtoku pro kapaliny, plyny a páru
Produkty a služby našich technologií měření průtoku pro kapaliny, plyny a páru v kostce
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .