Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
Předchůdce
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
Převodník teploty iTEMP PCP TMT 181 Technické informace
Univerzální převodník pro odporové teploměry (RTD), termočlánky a
převodníky napětí a
odporu.
Nastavitelný pomocí PC.
Určený pro instalaci do hlavy snímače (typ B).EN CS 17/08/201812/08/201118/01/2003Jazyk:
Czech
Verze:
18/01/2003
Velikost souboru:
838.3 KB
Název souboru:
TMT181 iTEMP PCP_TI070Rcs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
iTEMP® PCP TMT 181 Manuale operativo
iTEMP® PCP TMT 181
EN CS 01/08/2001Jazyk:
English
Verze:
01/08/2001
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
BA100RC5.PDF
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN CS 02/02/2005Jazyk:
English
Verze:
02/02/2005
Velikost souboru:
883.5 KB
Název souboru:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
ReadWin 2000 Návod na obsluhu
Software
EN CS 01/01/201031/10/200820/06/200725/07/2001Jazyk:
Czech
Verze:
25/07/2001
Velikost souboru:
16.1 MB
Název souboru:
Readwin2000 návod.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
iTEMP® TMT181 PCP Operating instructions
Temperature head transmitter
EN CS 01/08/201024/07/2006Jazyk:
English
Verze:
01/08/2010
Velikost souboru:
440.6 KB
Název souboru:
Ka141ra3_0810.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT181, TMT187, TMT188
FM:
Control Drawing IS, NI
140500111AJazyk:
English
Verze:
09/06/2015
Velikost souboru:
67.3 KB
Název souboru:
140500111A.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT181
CSA:
Control Drawing IS, NI
140500112Jazyk:
English
Verze:
03/04/2006
Velikost souboru:
59.8 KB
Název souboru:
140500112.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTEMP TMT181, TMT182, TMT187, TMT188
ATEX:
Ex ia IIIC Dc
Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC GcEN CS 13/03/202315/04/201619/08/201501/11/200901/09/2006Jazyk:
Czech
Verze:
13/03/2023
Velikost souboru:
419.9 KB
Název souboru:
XA00010RCS_1523-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTEMP TMT188
Temperature transmitter
0Ex ia IIC T6...T4 X
1Ex ia IIC T6...T4 Gb XEN CS 10/07/202420/03/202005/04/2016Jazyk:
English
Verze:
10/07/2024
Velikost souboru:
449.5 KB
Název souboru:
XA01423TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
ATEX Sicherheitshinweise ATEX Safety instructions
PC-programmierbarer Temperaturkopftransmitter iTEMP PCP TMT181; Montage
im Anschlusskopf Form BEN CS 01/02/2004Jazyk:
English
Verze:
01/02/2004
Velikost souboru:
580.4 KB
Název souboru:
Xa004ra3.pdf
-