Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
třída 2 dle IEC 60584
-
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Rozsah provozní teploty
Typ S:
0 C ...1.600 C
(32 F ...2.912 F)
Typ R:
0 C ...1.600 C
(32 F ...2.912 F)
Typ B:
600 C ...1.700 C
(1.112 F ...3.092 F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 3.500,00 mm (137,80'')
Oblast použití
V měřicích místech s extrémně vysokými teplotami je nutno instalovat tyto teploměry s keramickými ochrannými jímkami a termočlánky ze vzácných kovů, např. z platiny nebo rhodia. Ochranná jímka, jakož i střední a vnitřní pouzdro, vše vyrobené z keramických materiálů, chrání senzor před mechanickým i chemickým poškozením ze strany procesu, a tím prodlužují jeho životnost. Z toho vyplývá: Uspoří se náklady na údržbu měřicího místa, zvýší se kvalita výrobků a bezpečnost závodu.
TAF12T jsou sestavy s trojitou keramickou ochrannou jímkou, speciálně určené pro použití v takových aplikacích, jako jsou keramické vypalovací pece, cihelny, výroba porcelánu a sklářský průmysl. Obsahují jednoduchou nebo dvojitou vložku termočlánku v keramickém izolátoru.
Procesní teploty: až do +1 700 °C
Výhody
Díky použití inovovaných materiálů ochranných jímek, které mají zvýšenou odolnost proti opotřebení a proti chemickým vlivům, se dosáhne dlouhé životnosti
Dlouhodobě stabilní měření díky ochraně senzoru z neporézních materiálů
Široký výběr produktů díky modulární konstrukci
Optimalizované náklady na životní cyklus díky vyměnitelným náhradním dílům
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
Měřicí princip
Termočlánek
-
Charakteristika/aplikace
metrické provedení
modulární konstrukce teploměru
vysoké teploty (pec)
vč. trojité keramické jímky -
Teploměrná/ochranná jímka
keramická ochranná trubka a 2x vnitřní trubka
-
Vložka/sonda
keramická kapilára, neohebná
-
Vnější průměr ochranné jímky
24,0 mm (0,94")
26,0 mm (1,02") -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 3.500,00 mm (137,80'')
-
Materiál ochranné/teploměrné jímky
Keramický (C530/C610/C799)
-
Procesní připojení
svírací těsnění:
G11/2" -
Tvar hrotu
přímý
-
Rozsah provozní teploty
Typ S:
0 C ...1.600 C
(32 F ...2.912 F)
Typ R:
0 C ...1.600 C
(32 F ...2.912 F)
Typ B:
600 C ...1.700 C
(1.112 F ...3.092 F) -
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Přesnost
třída 2 dle IEC 60584
-
Integrovaný hlavicový převodník
ano (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Certifikace
SIL (pouze převodník)
-
-
Technické informace (TI)
TI iTHERM FlameLine TAF11, TAF12x, TAF16
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 11/2025New version available in EnglishHigh-temperature thermometer
EN CS 28/11/202530/04/202512/11/201325/01/201216/06/2011Jazyk:
English
Verze:
28/11/2025
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI00251TEN_1625-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Safe unpacking of ceramic thermowells
-
Zkrácený návod (KA)
Anglická verze - 12/2024New version available in EnglishiTHERM FlameLine TAF1x high-temperature thermometer
EN CS 11/12/202425/03/2024Jazyk:
English
Verze:
11/12/2024
Velikost souboru:
338.9 KB
Název souboru:
KA01698TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Feldgehäuse TA30A
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishFeldgehäuse TA30A
Jazyk:
English
Verze:
07/05/2026
Velikost souboru:
217.8 KB
Název souboru:
Bild TA30A.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
High temperature thermometers TAF11, TAF12x
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 01/2020New version available in EnglishUnwrapping the safety seal for flanged ceramic thermometers
EN CS 20/01/2020Jazyk:
English
Verze:
20/01/2020
Velikost souboru:
125 KB
Název souboru:
EA01291TA2_0120.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Feldgehäuse TA30D
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 05/2026New version available in EnglishFeldgehäuse TA30D
Jazyk:
English
Verze:
07/05/2026
Velikost souboru:
257.1 KB
Název souboru:
Bild TA30D.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Anglická verze - 07/2021New version available in EnglishTechnical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publikace)
高温测量迈向新阶段
-
PU (publikace)
Čínská verze - 12/2024New version available in English高温测量迈向新阶段
TAF系列高温型温度计产品Jazyk:
Chinese
Verze:
11/12/2024
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
AI01128T_09_CN_02.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Mesure de température
-
Oblasti činností (FA)
Francouzská verze - 12/2019New version available in EnglishCapteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Jazyk:
French
Verze:
20/12/2019
Velikost souboru:
60.9 MB
Název souboru:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperature measurement
-
Oblasti činností (FA)
Anglická verze - 02/2025New version available in EnglishThermometers and transmitters for the process industry
Jazyk:
English
Verze:
04/02/2025
Velikost souboru:
18.8 MB
Název souboru:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperaturmesstechnik
-
Oblasti činností (FA)
Německá verze - 02/2025New version available in EnglishThermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Jazyk:
German
Verze:
04/02/2025
Velikost souboru:
18.9 MB
Název souboru:
FA00006Tde_2325.pdf
-
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD výkresy CAD výkresy
- CAD výkresy
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty