Dvoukanálový převodník teploty s výstupem 4-20mA HART® v provedení do hlavice, na DIN lištu nebo v polním provedení.
Převodník se dvěma univerzálními vstupy pro senzor. Vhodný také do prostředí s nebezpečím výbuchu a také v aplikacích funkční bezpečnosti až SIL2. Volitelně s komunikací Bluetooth® .
Polní převodník teploty HART®, FOUNDATION Fieldbus™ nebo PROFIBUS® se dvěma univerzálními senzorovými vstupy vhodný pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a SIL 2.
Převodník teploty s výstupem 4-20mA HART ® v provedení do hlavice, na DIN lištu nebo v polním provedení. Převodník s jedním univerzálním vstupem pro senzor. Vhodný také do prostředí s nebezpečím výbuchu. Volitelně s komunikací Bluetooth®.
Snímač teploty 4-20 mA ve formě hlavice nebo zařízení na lištu DIN s jedním vstupem pro odporový teploměr nebo jeden vstup pro čidlo TC vhodný pro použití v zóně 2 (Ex ec) / Div. 2.
Převodník teploty s výstupem 4-20mA v provedení do hlavice, na DIN lištu nebo v polním provedení. Převodník s jedním univerzálním vstupem pro senzor. Vhodný také do prostředí s nebezpečím výbuchu. Volitelně s komunikací Bluetooth®.
Převodník teploty s výstupem PROFINET® v provedení do hlavice nebo v polním provedení. Převodník se dvěma univerzálními vstupy pro senzor. Vhodný také do prostředí s nebezpečím výbuchu s Ethernet-APL™
Převodník teploty s výstupem PROFIBUS® v provedení do hlavice nebo v polním provedení. Převodník se dvěma
univerzálními vstupy pro senzor. Vhodný také do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodné měřicí přístroje, software nebo systémové součásti podle požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů podle parametrů dané aplikace.
Úloha převodníků teploty spočívá v převádění signálů ze senzoru na stabilní a standardizovaný signál. Moderní převodníky využívající digitální technologii však dokáží více než jen toto: jsou inteligentní, flexibilní a nabízejí vysokou přesnost měření. Jsou rozhodující komponentou měřicího řetězce schopnou zvýšit bezpečnost a výkonnost v rámci vašeho procesu.
Popis produktů
Naše nabídka převodníků teploty iTEMP zahrnuje široký výběr modelů, krytů, schválení a komunikačních standardů:
Převodníky teploty s montáží na DIN lištu pro instalaci do rozvaděče
Převodníky teploty pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Možnost zabezpečeného rozhraní Bluetooth® pro vzdálenou parametrizaci
Bezproblémová systémová integrace s běžnými komunikačními protokoly
Kompletní digitalizace v procesních zařízeních pomocí Ethernet-APL
Odporové teplotní senzory mění elektrický odpor se změnou teploty. Jsou vhodné pro měření teplot od −200 °C do přibl. 600 °C a vyznačují se vysokou přesností měření a dlouhodobou stabilitou. Nejčastěji používaný senzor je Pt100. RTD senzory Endress+Hauser standardně splňují třídu přesnosti A normy IEC 60751.
TC – termočlánky: princip měření
Termočlánek je komponenta vyrobená ze dvou různých kovů spojených na jednom konci. Jsou-li spojení a volné konce vystaveny různým teplotám, je na otevřeném konci působením Seebeckova jevu vyvolán elektrický potenciál (termoelektrická síla). Pomocí tzv. termočlánkových referenčních tabulek (viz IEC 60584) lze vypočítat teplotu na spojení (bod měření).
Konfigurovatelné převodníky přenášejí nejen převedené signály z odporových teploměrů (RTD) a termočlánků (TC), ale také signály odporu (Ω) a napětí (mV). Aby se dosáhlo co nejvyšší přesnosti měření, linearizační charakteristiky pro každý typ senzoru jsou uloženy v převodníku.
V procesní automatizaci se jako standardní osvědčily dva principy měření teploty:
Termočlánky jsou vhodné pro měření teploty v rozsahu od 0 °C do +1 800 °C. Vyznačují se krátkou dobou odezvy a vysokou odolností proti vibracím.
Nyní se stále více používají digitální technologie, protože nabízí vyšší přesnost měření při současné vyšší flexibilitě. Například HART je založen na analogovém signálu 4...20 mA, ale s možností dodatečného přenosu digitálních signálů. PROFIBUS, PROFINET a Foundation Fieldbus nabízejí možnost přenášet měřenou hodnotu a další informace čistě digitálně.
Přesnost: Zvýšená přesnost naměřených dat díky stabilnímu a přesnému výstupnímu signálu, laboratorní kalibraci senzorů a elektroniky od společnosti Endress+Hauser a individuálnímu přizpůsobení senzoru a převodníku pomocí linearizace Callendar-Van Dusen. Snížení chyb měření díky galvanickému oddělení.
Bezpečnost: Převodníky jsou vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a poskytují další informace z místa měření, jako je rozšířená diagnostika, jako je detekce koroze. Jsou k dispozici se schválením SIL a dvoukanálovým vstupem pro zálohování senzoru a detekci driftu.
Použitelnost: Jednoduchá parametrizace a monitorování přes Bluetooth nebo digitální komunikaci. Optimalizovaná obsluha díky indikaci na místě prostřednictvím integrovaného nebo zásuvného displeje, stejně jako jednoduchá instalace a rychlé zapojení díky zásuvným svorkám.
Standardizace: Převod vstupního signálu RTD nebo TC na standardizovaný analogový nebo digitální výstupní signál, což umožňuje použití standardizovaných vstupních karet, bariér a kabelů od vysílače k řídicí jednotce.
"Perfektně sedí": Díky ideální kombinaci správného převodníku iTEMP s požadovaným komunikačním signálem a tvarem pouzdra a správného teploměru iTHERM ModuLine jsou funkce komplexního teplotního portfolia společnosti Endress+Hauser dostupné pro všechny systémy a aplikace. Perfektní řešení pro každé měřicí místo - vše od jednoho dodavatele.
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
eBrochure iTEMP temperature transmitters
The perfect fit for your measuring point - temperature transmitters from Endress+Hauser
Technologie, konstrukce a výhody termočlánků (TC) při měření teploty.
/
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .