Co je termočlánkový senzor a jak termočlánek funguje?
Dvě nejběžnější technologie senzorů v zařízeních pro měření teploty jsou odporové teplotní detektory (RTD) a termočlánky (TC). Technologie, na kterých se tyto senzory nacházejí, se liší a každá z nich má své vlastní výhody, které ovlivňují jejich výběr. V termočlánkovém senzoru jsou na jednom konci spojeny dva různé kovy. V tomto místě změny teploty indukují napětí / elektromotorickou sílu, která se měří. TC neměří absolutní teplotu, ale teplotní rozdíl mezi měřicím bodem (T1) a referenčním bodem (Tref).
Rychlá doba odezvy, vhodná pro dynamická měření teploty
Vysoká odolnost proti vibracím
Nižší náklady ve srovnání s RTD
Robustní a odolný, obzvláště užitečný v náročných podmínkách
Typy termočlánků Seebeckův jev popisuje vznik napětí při spojení dvou různých kovů, což je princip fungování termočlánků. Toto napětí lze převést na teplotu pomocí kalibrační křivky. Existuje více typů termočlánků s různými kovovými páry a měřicími rozsahy.
Srovnání RTD vs. TC Jejich hlavní rozdíl spočívá v teplotním rozsahu, protože RTD lze použít při mírných teplotách od -200 °C do +850 °C. Termočlánkový senzor může měřit od -270 °C do +1820 °C.
Vyvinuli jsme unikátní senzor s názvem iTHERM ProfileSens pro vysoké teploty, tlaky a agresivní média, který se skládá z robustního dvojitě kovově opláštěného MI kabelu a teplotního profilování.
Max. procesní tlak (statický)při 20 °C: 1 bar (15 psi)
Rozsah provozní teplotyTyp K: -40 C ...1.100 C (-40 F ...2.012 F) Typ J: -40 C ...750 C (-40 F ...1.382 F) Typ N: -40 C ...1.150 C (-40 F ...2102 F) Typ S: 0 C ...1.400 C (32 F ...2.552 F)
Max. délka zanoření na vyžádáníaž do 4.525,00 mm (178,15'')
PřesnostClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Doba odezvydepending on configuration
Max. procesní tlak (statický)depending on the configuration up to 500 bar
Rozsah provozní teplotyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. délka zanoření na vyžádáníup to 1.500,0 mm (59,06'')
Vysoce spolehlivá kabelová sonda pro vícebodové měření teploty pro použití v ropném a plynárenském a petrochemickém průmyslu, umožňující prodloužit intervaly údržby a snížit riziko neplánovaných odstávek v důsledku poruchy senzoru.
Technologie, konstrukce a výhody odporových detektorů teploty (RTD) při měření teploty.
/
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .