Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Jak maximálně využít technologii IO-Link v procesní automatizaci

Případy použití IO-Link ve farmacii.

Případy použití IO-Link ve farmacii

IO-Link je spolehlivá, cenově výhodná a přímočará komunikační technologie, obzvláště vhodná pro základní měřicí a řídicí aplikace. Vzhledem k inherentním technickým omezením – jako je omezená šířka pásma, topologie bod-bod a omezená škálovatelnost – však IO-Link není univerzálně použitelný ve všech případech použití. Zejména v kontextu automatizace procesů ve farmacii, kde je nezbytné pečlivě vyhodnotit, kde použití zařízení IO-Link přináší přidanou hodnotu a kde se použití IO-Link jako samostatné technologie nedoporučuje. To je obzvláště důležité při plánování strategií digitalizace připravených na budoucnost, které často vyžadují větší flexibilitu, vyšší datovou propustnost a možnosti práce v reálném čase. Tato bílá kniha poskytuje komplexní průzkum toho, kde IO-Link ve farmacii vyniká, kde zaostává a jak jej lze integrovat do složitějších systémů pomocí doplňkových technologií.

Závěrečné poznámky

Více informací o IO-Linku