IO‑Link transformuje základní senzory na inteligentní datové body, které vám poskytují přehled a kontrolu v reálném čase bez zvýšení složitosti. Díky standardizované diagnostice a vzdálené konfiguraci vám IO‑Link pomáhá udržovat jednoduché měřicí scénáře stabilní a předvídatelné.
Výhody technologie IO-Link
Jednoduchá komunikace se zařízením: Ideální pro senzory (měřicí zařízení a spínače) a akční členy pro kompaktní aplikace (např. měření teploty, tlaku, průtoku nebo hladiny).
Cenová efektivita: Cenově výhodná volba pro jednoduché aplikace vyžadující řadu polních zařízení.
Snadná integrace: Snadné nastavení a integrace do stávajících automatizačních systémů bez rozsáhlých rekonfigurací.
Diagnostika a parametrizace: Vzdálená konfigurace, diagnostika a monitorování snižují manuální zásahy, minimalizují prostoje a usnadňují preventivní údržbu.
Buďte o krok napřed: Získejte přístup k živým datům zařízení a diagnostice, abyste odhalili nesrovnalosti dříve, než se stanou problémem, a podpořili tak proaktivní kulturu údržby.
Jednoduché a segmentované: IO‑Link udržuje konektivitu jednoduchou a lokalizovanou, což usnadňuje návrh zónové segmentace, která snižuje riziko.
Zrychlete dobu uvedení na trh a optimalizujte výrobní pracovní postupy využitím standardizované komunikace IO-Link. Zajistěte soulad s předpisy o bezpečnosti a kvalitě potravin prostřednictvím bezproblémového přístupu ke veškeré relevantní dokumentaci a certifikaci prostřednictvím zařízení s podporou IO-Link.
Konzistentní správa aktiv díky automatické identifikaci a parametrizaci zařízení IO-Link pro skutečnou funkčnost typu „plug-and-produce“.
Zjednodušená integrace a rychlé uvedení do provozu díky balíčku podpory integrace IO-Link, který nabízí společnost Endress+Hauser.
Řízení kritických parametrů pro čištění a distribuci vody
Farmaceutická voda je klíčovou součástí výroby léčiv a vyžaduje přísné zajištění kvality a dodržování předpisů. Přístrojové vybavení s podporou IO-Link zajišťuje nepřetržité monitorování a řízení kritických procesních parametrů v celém vodovodním systému – od úpravy a čištění až po distribuci a místo použití. Naše portfolio kompatibilní s IO-Link podporuje sběr dat v reálném čase a bezproblémovou integraci bez ohledu na velikost závodu.
Standardizované a efektivní operace se škálovatelnou řadou procesních a kvalitativních přístrojů s podporou IO-Link.
Plně v souladu s normami ASME BPE, ISPE a globálními lékopisy.
Zjednodušená digitální integrace prostřednictvím balíčku podpory integrace IO-Link od Endress+Hauser, průmyslového Ethernetu a cloudového připojení.
Umožňuje prediktivní, datově řízené kalibrační strategie, které zkracují prostoje a optimalizují intervaly údržby.
Využijte IO-Link ve svém odvětví na maximum
Technologie IO-Link je již velmi populární v oblasti automatizace výroby. Více informací o specifických případech použití v procesním průmyslu, které jsou stejně relevantní pro zákazníky OEM i jejich koncové uživatele, naleznete v našich bílých knihách.
Potravinářství
V tomto dokumentu vysvětlujeme, jak můžete IO-Link využít ve vašich potravinářských a nápojových aplikacích, jako je pasterizace, vaření piva nebo balení.
V tomto dokumentu vysvětlujeme, jak můžete IO-Link využít ve vašich aplikacích v oblasti vody nebo odpadních vod, jako je čištění odpadních vod nebo výroba pitné vody.
Proč zvolit technologii IO-Link od společnosti Endress+Hauser?
Výběrem technologie IO-Link od společnosti Endress+Hauser získáte vynikající a mimořádnou kvalitu zařízení pro automatizaci procesů, jakou v kategorii zařízení IO-Link jen málokdy najdete. Naše technologie se pyšní vysokou úrovní interoperability s mastery IO-Link a konfiguračním softwarem třetích stran díky důkladné implementaci nejnovější specifikace Smart Sensor Profile. Na požádání navíc nabízíme integraci dalších systémových komponent na místě.
Výběrem společnosti Endress+Hauser získáte přístup k široké škále služeb po celou dobu životnosti vašich zařízení, a to se stejnou vysokou kvalitou podpory, jakou poskytujeme pro naše prémiové produkty. Naše zařízení se také vyznačují rychlou a snadnou integrací do předních systémů řízení procesů, včetně kompletní knihovny funkčních bloků pro Siemens TIA Portal a komplexní knihovny doplňkových instrukcí pro Rockwell Plant PAx. Více informací o integraci pro Siemens a Rockwell Automation naleznete zde.
Kombinace zařízení Endress+Hauser IO-Link pro jednoduché měřicí body s přístroji Endress+Hauser na bázi Ethernetu pro kritické měřicí body v automatizaci procesů poskytuje vynikající základ pro dosažení maximálního přínosu digitalizace.
Společnost Endress+Hauser pečlivě vybrala portfolio zařízení IO-Link a PROFINET, EtherNet/IP, aby splňovala jejich požadavky na co nejlepší služby.
Vylepšení IO-Linku pomocí pokročilých protokolů
Přestože IO-Link vyniká v poskytování efektivní obousměrné digitální komunikace pro polní zařízení, je důležité si uvědomit, že IO-Link je optimalizován pro jednodušší scénáře měření a automatizaci výroby, kde postačí diskrétní senzory a základní datová propustnost. Pro aplikace s vysokou šířkou pásma, v reálném čase nebo složité aplikace však nemusí IO-Link sám o sobě splňovat všechny požadavky a měl by být integrován s dalšími protokoly. Tento hybridní přístup umožňuje výrobcům využít jednoduchost a nákladovou efektivitu IO-Link pro základní senzory a zároveň využít výkonnější protokoly pro složitá zařízení a řídicí systémy.
Typické situace:
Klíčové integrační strategie:
Chcete se dozvědět více?
Naši konzultanti vám mohou zodpovědět všechny vaše otázky.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .