Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Vylepšete své průmyslové procesy pomocí pokročilých ethernetových protokolů

Všimli jste si, jak digitální transformace mění procesní průmysl a vytváří nové požadavky na bezpečný přenos dat v reálném čase? Jak můžete v této neustále se vyvíjející krajině zajistit vysokorychlostní a spolehlivé připojení a zároveň zachovat efektivitu?

Komunikační prostředí založená na Ethernetu pomáhají digitalizovat váš závod

Vyvíjející se potřeby zpracovatelského průmyslu

Průmyslový Ethernet je odpovědí na otázku, jak dosáhnout spolehlivého připojení. Díky Ethernetu-APL a jednopárovému Ethernetu je možná bezproblémová datová komunikace i v těch nejnáročnějších prostředích, což zajišťuje spolehlivost. Zavedením průmyslového Ethernetu získáte přístup k datům v reálném čase a dále zlepšíte interoperabilitu systému. Mnoho procesních závodů se doposud potýká s chybějícími standardy procesních hodnot a dat o aktivech. Proto je otevřená digitální komunikace klíčová, zejména proto, že data o aktivech, jako je firmware, konfigurační soubory a diagnostika, podporují škálovatelnost vašeho podniku. Inteligentní ethernetová zařízení, poháněná protokoly jako PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP a Ethernet-APL, umožňují bezproblémovou komunikaci, díky čemuž je automatizace efektivnější a škálovatelnější. S tím, jak se průmyslová odvětví směřují k digitalizaci, sítě založené na Ethernetu kladou základ pro chytřejší, propojenější a na budoucnost připravené operace.

Vznik komunikačních protokolů založených na Ethernetu

Není to tak dávno, co se začalo do popředí zájmu o potenciál Ethernetu jako fyzické vrstvy pro integraci na úrovni provozu v průmyslových aplikacích. Jako páteř moderní konektivity umožňuje Ethernet vysokorychlostní a nízkolatenční přenos dat, bezproblémovou integraci systému a také spolehlivý vzdálený přístup s minimálními chybami – což je nezbytné pro dnešní inteligentní výrobní prostředí.

V potravinářském a nápojovém průmyslu se běžně používají protokoly založené na Ethernetu. Tyto protokoly pomáhají udržovat kvalitu a konzistenci produktů tím, že umožňují přesnou kontrolu nad výrobními procesy. Chemický průmysl také těží z protokolů založených na Ethernetu, které usnadňují integraci komplexních zařízení pro chemické zpracování a zajišťují přesný přenos a řízení dat. V sektoru biologických věd se protokoly založené na Ethernetu používají ke správě sofistikovaných laboratorních zařízení a automatizovaných systémů. Tyto protokoly umožňují bezproblémovou komunikaci mezi různými zařízeními a zajišťují, že experimenty a procesy jsou prováděny s vysokou přesností a spolehlivostí. Možnosti sítě PROFINET v reálném čase jsou obzvláště cenné pro aplikace vyžadující přísnou kontrolu a monitorování.

Kromě výkonu a interoperability zvyšuje komunikace založená na Ethernetu také nákladovou efektivitu snížením požadavků na kabeláž, minimalizací pracovní síly a optimalizací využití zdrojů. Hraje klíčovou roli ve zvyšování bezpečnosti a zajištění souladu s předpisy díky monitorování nebezpečných podmínek v reálném čase a automatizaci bezpečnostních protokolů. Tyto funkce nejen chrání váš personál a zařízení, ale také podporují dodržování oborových předpisů prostřednictvím přesného sledování a reportování dat.

Ethernet-APL

Ethernet-APL: Zlepšení konektivity a efektivity

Chcete zkombinovat rychlost Ethernetu s vašimi specifickými požadavky na automatizaci procesů? Ethernet-APL (Advanced Physical Layer) je řešením – poskytuje rychlý a bezpečný přenos dat i v nebezpečném průmyslovém prostředí. Ethernet-APL posouvá digitalizaci ještě dále a podporuje plnou konektivitu mezi koncovými body v průběhu celého životního cyklu procesního závodu.

Dlouhodobě chyběla standardizace v celé průmyslové infrastruktuře. Podle zprávy o průmyslových sítích z roku 2024, kterou vydala společnost Cisco, až 37 % odvětví uvádí tuto skutečnost jako jeden z hlavních problémů. To je jeden z několika důvodů, proč přední normalizační organizace spolupracovaly s významnými průmyslovými partnery, jako je Endress+Hauser, na specifikaci pokročilé fyzické vrstvy pro Ethernet, která splňuje požadavky zpracovatelského průmyslu. Ethernet-APL je navržen tak, aby byl otevřený, připravený na budoucnost a na průmyslový internet věcí (IIoT). Ve stejné studii 63 % respondentů uvedlo, že zvýšili své výdaje na infrastrukturu, přičemž 28 % vsadilo na Ethernet, aby zajistilo budoucnost svého provozu již nyní.

Poté, co byla analogová komunikace inovována technologií fieldbus, nyní směřujeme na další úroveň průmyslové komunikace. Díky své rychlosti, robustnosti a interoperabilitě překonává Ethernet-APL předchozí omezení a nabízí zcela nový přístup k propojení v terénu. Ethernet-APL je plně kompatibilní s předními protokoly, jako jsou PROFINET a EtherNet/IP, a je tak osvědčeným řešením pro budoucnost a pohání vývoj průmyslové automatizace v různých odvětvích. Například:

Zjistěte, jak Ethernet-APL zvyšuje efektivitu, bezpečnost a správu dat

Ethernet-APL rozšiřuje možnosti konvenčního Ethernetu tak, aby splňoval vysoké požadavky procesního průmyslu, např. dlouhé délky kabelů, snadnou instalaci a jiskrově bezpečnou konstrukci pro nebezpečná prostředí.

IO-Link v terénu
IO-Link

IO-Link: Transformace konektivity zařízení

Standardizovaný komunikační protokol zlepšuje konektivitu tím, že nabízí bezproblémovou interoperabilitu, offline parametrizaci a diagnostiku v reálném čase. IO-Link umožňuje vzdálenou konfiguraci a monitorování zařízení, čímž zvyšuje provozní flexibilitu a snižuje potřebu ručního nastavování.

Schopnost IO-Linku integrovat se s různými sběrnicovými systémy je navíc ideální pro modernizaci stávajících systémů s moderními automatizačními technologiemi, zejména tam, kde jsou procesní prostředí a požadavky na přístroje poměrně jednoduché. Jako doplněk ke strukturám založeným na ethernetu je IO-Link perfektní volbou pro měřicí body, které lze označit za méně kritické.

Jak IO-Link podporuje různá odvětví

Prozkoumejte výhody IO-Link pro průmyslovou automatizaci

Během celého životního cyklu závodu nebo modulu musí zařízení splňovat přísné požadavky: snadnou instalaci, efektivní provoz a inteligentní optimalizaci. Pro tyto výzvy nabízí digitalizace prostřednictvím IO-Link spolehlivá řešení. Máte ve svém závodě různé dodavatele měřicích zařízení? IO-Link spolupracuje s různými výrobci a zajišťuje spolehlivou komunikaci senzorů a akčních členů.

Muž s tabletem ©Endress+Hauser
Validace a uvedení digitálních sítí do provozu

Spolehněte se na naši podporu při ověření a uvedení vašich digitálních sítí do provozu

V situaci, kdy zákazník staví nové zařízení nebo upravuje síť stávajícího závodu, je zásadní ověřit možnosti digitální komunikace a učinit solidní rozhodnutí. Díky našim odborným znalostem v oblasti návrhu a uvádění digitálních sítí do provozu vám můžeme v tomto procesu pomoci. Nabízíme služby ověření a uvádění síťových topologií do provozu, abychom zajistili, že naši zákazníci implementují nejlepší možnou technologii pro jejich individuální případ použití.

Zjistěte více o tom, jak vám může pomoci naše poradenská a uváděcí služba, stažením informací o aplikaci.

Závěrečné poznámky

Jak vás můžeme podpořit na vaší cestě k digitalizaci?