V oblasti automatizace procesů usilujeme o efektivní projekční činnosti a návrh provozu. Je důležité dosáhnout rychlého spuštění a uvedení do provozu a vyrábět efektivně a kvalitně. Digitální transformace a Průmysl 4.0 využívají cenná data z provozu k optimalizaci procesů. Zajištění konektivity a přístupu k datům na úrovni terénu je klíčové. Doposud existovala omezení, jako je nízká rychlost, omezená šířka pásma a složité konverze protokolů.
Přední normalizační organizace spolupracovaly s významnými průmyslovými partnery, jako je Endress+Hauser, na specifikaci pokročilé fyzické vrstvy pro Ethernet, Ethernet-APL, která splňuje požadavky procesního průmyslu. Tato technologie je navržena tak, aby byla otevřená, bezpečná, připravená na budoucnost a pro průmyslový internet věcí (IIoT).
Ethernet-APL sice umožňuje digitalizaci a konvergenci IT/OT, ale také zesiluje požadavky na kybernetickou bezpečnost. Ethernet-APL poskytuje fyzický základ potřebný pro moderní komunikační protokoly a jeho propojením s přístroji vyvinutými v souladu s normou IEC 62443 můžeme začít zmírňovat kybernetická bezpečnostní rizika.
Ethernet-APL – pokročilá fyzická vrstva pro Ethernet
Ethernet-APL jako nástroj pro digitální služby paralelně s řízením procesů
Porovnání topologie Ethernet-APL
Porovnání nákladů analogových a digitálních technologií
Ethernet-APL – pokročilá fyzická vrstva pro Ethernet
Ethernet-APL jako nástroj pro digitální služby paralelně s řízením procesů
Porovnání topologie Ethernet-APL
Porovnání nákladů analogových a digitálních technologií
Benefity Ethernet-APL
Díky Ethernet-APL je digitalizace v procesních provozech plně umožněna a benefity jsou dosaženy ve všech fázích životního cyklu. Ethernet-APL rozšiřuje možnosti konvenčního Ethernetu tak, aby splňoval vysoké požadavky procesního průmyslu, např. dlouhé délky kabelů, snadnou instalaci a jiskrově bezpečnou konstrukci pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Umožňuje bezpečnou a vysokorychlostní komunikaci a napájení prostřednictvím dvouvodičového kabelu, a je proto vhodný pro polní instrumentaci, jako jsou měřicí senzory. Ethernetové připojení k polní instrumentaci poskytuje plný přístup k procesním a monitorovacím proměnným, diagnostickým datům a pokročilým funkcím, jako je ověřování stavu „připraveno k dávkovému zpracování“ u více přístrojů.
Aplikace Ethernet-APL
Ethernet-APL lze použít všude tam, kde se v minulosti používaly technologie 4–20 mA a fieldbus. Polní instrumentace a infrastrukturní výrobky se perfektně hodí pro zpracovatelský průmysl – zejména pro projekty na greenfieldu, ale s určitými úpravami i pro projekty na brownfieldu. Ethernet-APL se hodí do mnoha aplikací v různých odvětvích, kde jsou relevantní některé z následujících případů použití:
Další informace o kvalitě procesu prostřednictvím přístupu ke všem datům měření a monitorování
Pokročilé funkce, jako je ověření více míst měření „připraveno k dávkovému zpracování“
Úsilí o kalibraci analogových komunikačních smyček
Prostředí s nebezpečím výbuchu
Správa aktiv pro mnoho míst měření
Snadný přístup k diagnostice přístroje
Monitorování a optimalizace, např. pomocí 2. kanálu / IIoT
Stáhněte si náš dokument a dozvíte se více
V této technické dokumentaci jsou popsány aspekty systémové integrace týkající se diagnostiky, ověřování a monitorování přístroje a porovnávány protokoly 4–20 mA/HART a PROFINET přes Ethernet-APL v praktických aplikačních scénářích.
Úspěšné ověření technologie Ethernet-APL v chemickém průmyslu
V laboratoři BASF Ethernet-APL technici společnosti BASF několik měsíců vyhodnocovali technologii Ethernet-APL. V centru pozornosti byly různé topologie a případy použití dle požadavků provozů společnosti BASF. Technologie byla navíc ověřena v různých zátěžových testech společně s výrobci systémů DCS, polních spínačů a přístrojů. Technici identifikovali mnoho výhod nové technologie, jako například:
Jednoduchá a flexibilní instalace
Jednoduchá integrace do DCS
Stabilní a rychlá ethernetová komunikace
Vysoká dostupnost procesu
Výměna přístrojů typu „plug and play“
Export dat ve 2. kanálu
With the help of Endress+Hauser digital field devices, we are able to optimize diverse topics centering around engineering, commissioning and lifecycle in BASF plants and save CAPEX and OPEX costs.
Gerd Niedermayer, Senior Expert – Maturation of emerging automation technologies in LCP projects, BASF
Portfolio Ethernet-APL
Provozní instrumentace Ethernet-APL pro zpracovatelský průmysl
Převodník teploty s výstupem PROFINET® v provedení do hlavice nebo v polním provedení. Převodník se dvěma univerzálními vstupy pro senzor. Vhodný také do prostředí s nebezpečím výbuchu s Ethernet-APL™
Převodník teploty s výstupem PROFINET® v provedení do hlavice nebo v polním provedení. Převodník se dvěma univerzálními vstupy pro senzor. Vhodný také do prostředí s nebezpečím výbuchu s Ethernet-APL™
Netilion Health je služba správy digitálních aktiv a zdraví. Díky technologii IIoT poskytuje diagnostiku z vašich polních zařízení kdekoli a kdykoli, takže máte připravená nápravná opatření, když je potřebujete.
Netilion Value je služba monitorování dat založená na IIoT, která vás odkudkoli připojí k vašim měřením a umožní vám sledovat vaše zařízení v reálném čase.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .