Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Zabezpečení vašeho digitálního provozu: Ochrana provozu a budování kybernetické odolnosti

Dnes se od vás očekává, že budete provozovat operace, které jsou bezpečnější, efektivnější a plně v souladu s předpisy, a vaše systémy se tak stanou propojenějšími než kdy dříve. Ale jak toho dosáhnout a zároveň omezit vystavení se novým kybernetickým rizikům? 

Muž s ochrannou přilbou se dívá na tablet před přístrojem

Kybernetické útoky se rychle vyvíjejí a cílí nejen na IT systémy, ale i na operační technologie. Vzhledem k tomu, že dříve izolovaná polní instrumentace, řídicí systémy a sítě se stávají propojenějšími, každé nové rozhraní se může stát potenciálním vstupním bodem pro útočníky. To představuje zcela novou kauzalitu pro neplánované odstávky, poškození vybavení a bezpečnostní rizika.   

Kromě pouhého rizika útoků se po celém světě zpřísňují i legislativa a požadavky v oblasti kybernetické bezpečnosti. Normy jako IEC62443 a předpisy jako NIS2 ukládají přímo provozovatelům odpovědnost za prokázání bezpečných operací v celém životním cyklu jejich provozu.  

S nástupem do budoucnosti digitalizace a automatizace procesů je potřeba bezpečné a kompatibilní digitálně podpořené instrumentace jasná. Digitálně řízená instrumentace je však bez bezpečné výměny dat ničím. Ať už jde o konfiguraci polních instrumentací, sběr diagnostických dat v reálném čase nebo umožnění vzdálené podpory, bezpečné připojení je základem efektivity i bezpečnosti.  

Předání certifikace kybernetické bezpečnosti ©Endress+Hauser

Co je potřeba k vybudování kyberneticky odolného provozu 

Abyste zajistili operace odolného digitálního provozu, potřebujete více než jen jednotlivé bezpečnostní nástroje – potřebujete holistický přístup ke kybernetické bezpečnosti. To zahrnuje: 

  • Zajištění zabezpečení integrovaného do přístroje, architektur a pracovních postupů 
  • Splnění požadavků na dodržování předpisů uznávaných oborových rámců 
  • Zajištění konektivity na úrovni pole 
  • Zavedení důvěryhodné identity a sledovatelnosti přístroje
  • Sladění vývoje a údržby bezpečného životního cyklu 
  • Spolupráce s partnery, kteří rozumí a předvídají průmyslovou realitu 

Kybernetická bezpečnost v moderních provozech je technickou i organizační disciplínou. Abyste zůstali odolní v neustále se vyvíjejícím digitálním závodě, potřebujete jak sladění, tak i odhodlání napříč lidmi, procesy a technologiemi. 

Bezpečné připojení, které umožňuje digitalizaci 

Společnost Endress+Hauser zavedla bezpečný a efektivní bezdrátový komunikační protokol přizpůsobený pro konverzi IT a OT prostředí. Naše konektivita Bluetooth® nově definuje způsob, jakým technici interagují s přístroji v terénu. Zavedením technologie CPace jako bezpečnostní vrstvy pro Bluetooth® je posílena ochrana heslem a zabráněno útokům na kroky párování Bluetooth®. 

Mezi benefity patří: 

  • Bezpečná interakce s přístrojem: Šifrované připojení Bluetooth® založené na technologii CPace chrání přihlašovací údaje a přístup k přístroji během konfigurace a monitorování. 
  • Ochrana před pokročilými útoky: Asymetrická kryptografie zabraňuje phishingovým útokům a útokům typu „man-in-the-middle“ během bezdrátové komunikace. 
  • Bezpečnější údržbářské činnosti: Zabezpečený bezdrátový přístup snižuje potřebu fyzického zásahu v nebezpečných nebo těžko dostupných oblastech. 
  • Snížení náročnosti infrastruktury: Bezdrátové připojení snižuje náročnost infrastruktury a zároveň zlepšuje použitelnost a časovou efektivitu v každodenních operacích provozu. 
  • Zvýšení provozní efektivity: Rychlejší pracovní postupy pomáhají operátorům pracovat bezpečněji a zároveň zkracují odstávky. 

Využitím zabezpečeného bezdrátového připojení, jako je Bluetooth®, pomáháte snižovat riziko v místě, kde je kybernetická bezpečnost často nejslabší, tedy v terénu. To vše při umožnění digitálních pracovních postupů, které zvyšují efektivitu a bezpečnost. 

Zjistěte více o připojení Bluetooth® ještě dnes

Prozkoumejte, jak naše osvědčená technologie Bluetooth® chrání bezdrátový přístup k vašim polním instrumentacím a umožňuje bezpečnou a efektivní práci ve vašem provozu. 

Endress+Hauser: Váš spolehlivý partner pro bezpečnou průmyslovou digitalizaci 

Již desítky let podporujeme zákazníky v bezpečném zavádění nových technologií – od první generace digitálních senzorů až po dnešní cloudové systémy. Náš přístup ke kybernetické bezpečnosti vychází z průmyslových požadavků, globálních standardů a s ohledem na vyvíjející se digitální prostředí, a to z principů „bezpečnost již od návrhu“. 

Jsme hrdí na to, že chráníme naše zákazníky tím, že od samého začátku integrujeme zabezpečení do našich produktů a řešení v souladu s certifikovaným zabezpečeným vývojovým cyklem, který splňuje normu IEC62443-4-1. Náš ekosystém IIoT navíc splňuje mezinárodní standardy, jako jsou ISO27001 a ISO27017, a zajišťuje tak bezpečné nakládání s daty v celém hodnotovém řetězci. 

Technologie Bluetooth® od společnosti Endress+Hauser umožňuje digitalizaci vašeho provozu. Tato technologie, která je součástí široké škály našeho portfolia výrobků, je navržena tak, aby zajistila bezpečné a nízkoenergetické připojení vašich polních instrumentací k vašemu řídicímu systému.  

Ve společnosti Endress+Hauser chceme dodávat více než jen oblast instrumentace. Snažíme se poskytovat chytrá a bezpečná řešení, která posilují váš provoz bezpečnými a efektivními digitálními pracovními postupy, jež přinášejí trvalou hodnotu. 

Přístroje Bluetooth® od společnosti Endress+Hauser

Podívejte se na některé z našich klíčových výrobků s technologií Bluetooth®

/

Často kladené otázky o kybernetické bezpečnosti

Udělejte další krok k posílení vaší kybernetické bezpečnosti

Promluvte si s naším týmem a zjistěte, jak bezpečně a spolehlivě digitalizovat váš provoz.  

Závěrečné poznámky

Co by vás mohlo také zajímat