Obecně platí, že v procesním průmyslu patří odstávky, závady a řízení nákladů na údržbu k největším výzvám, které je třeba překonat. A právě zde přicházejí na řadu strategie řízení údržby, které jsou klíčovým aspektem pro zajištění toho, aby váš provoz trvale běžel na špičkový výkon. Dobře navržená strategie údržby vám umožňuje shromažďovat, analyzovat a reagovat na proud dat o aktivech, což minimalizuje odstávky a generuje úspory nákladů díky zlepšené spolehlivosti vybavení až po úroveň přístrojů.
Vzestup digitalizace nabízí nový rozměr řízení údržby vybavení pro procesní průmysl. Díky novým digitálně podpořeným měřicím přístrojům můžete těžit z nepřetržitého toku dat o stavu vašich přístrojů, který vás upozorní v dostatečném předstihu předtím, než dojde k poruše. Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti automatizace procesů je společnost Endress+Hauser vaším spolehlivým partnerem, který vás podpoří na vaší cestě k zlepšení údržbářských činností pomocí našich výrobků, služeb a digitálních nabídek.
Klíčová fakta
Strategie plánované údržby vybavení
Strategie plánované údržby vybavení se zaměřují na identifikaci a řešení hlavní příčiny problémů dříve, než vyeskalují v poruchy a ovlivní váš provoz. V rámci větších systémů existují jednotlivé přístroje, které jsou považovány za procesně kritické. Tyto přístroje nejvíce těží z plánovaných strategií údržby a přijetím plánovaného přístupu k údržbě můžete zkrátit odstávky, což se promítá do zvýšení produktivity a nižších nákladů.
Existují dva klíčové typy plánované údržby:
Preventivní údržba
Preventivní údržba, jejímž cílem je předcházet poruchám a závadám, se zaměřuje na provádění údržbářských úkolů, jako je kalibrace, čištění, mazání a kontroly, v pravidelných intervalech nebo podle stanoveného harmonogramu na základě doporučení výrobců.
Prediktivní údržba
Prediktivní údržba předvídá, kdy by mohlo dojít k potenciálním poruchám nebo problémům, a podle toho plánuje údržbu s využitím údajů o výkonu poskytovaných připojenými senzory.
Reaktivní strategie údržby vybavení
Reaktivní strategie údržby vybavení fungují tak, že řeší přerušení provozu, problémy nebo opravy v okamžiku, kdy se systém či jednotlivý přístroj blíží selhání nebo již selhal, a to přístupem „běh do selhání“. Reaktivní strategie vyžadují systémy rychlé reakce a školení personálu pro nouzové opravy s využitím nástrojů, jako jsou počítačové systémy řízení údržby (CMMS), které sledují a dokumentují poruchy, identifikují trendy a v případě potřeby vydávají pracovní příkazy.
Běžným typem reaktivní údržby je:
Údržba podle stavu
Údržba podle stavu využívá nepřetržité monitorování stavu vybavení (tj. vibrací, teploty či tlaku, informací o stavu údržby přístroje) k detekci včasných známek opotřebení vybavení, nebo dokonce aktivních poruch, což umožňuje plánovat údržbářské práce pouze v nezbytných případech.
Prodloužení životnosti a výkonu vybavení
Vypracování správné strategie řízení údržby vybavení je klíčem k prodloužení jeho životnosti, ale i jednotlivých polních instrumentací a zároveň k zajištění co nejvyššího výkonu. Dobrá strategie řízení údržby vybavení nespočívá ve výběru mezi prediktivní, preventivní nebo reaktivní údržbou, ale spíše ve vývoji strategie, která zahrnuje kombinaci všech těchto přístupů. Neexistuje jeden nejlepší přístup k údržbě. Co může fungovat pro jeden provoz, nemusí fungovat pro jiný. Strategie údržby vybavení jsou individuální pro daný provoz a odvětví v závislosti na riziku, regulaci a nákladech.
Cílem řízení údržby vybavení je zkrátit odstávky, zajistit spolehlivost a snížit náklady. Při správné implementaci může řízení údržby vybavení výrazně prodloužit životnost vaší měřící instrumentace. Použitím kombinovaného přístupu k údržbě, který zahrnuje preventivní, prediktivní a údržbu podle stavu, získáte ucelený přehled o výkonnosti vašich aktiv. Navíc zavedením procesu správy náhradních dílů a používáním vysoce kvalitních dílů mohou vaše aktiva i nadále fungovat hladce a efektivně.
Devět pilířů efektivního řízení údržby vybavení
Zavádění strategií řízení údržby jde nad rámec samotného vybavení a přístrojů, je nezbytné udržovat váš provoz v plné provozní síle. Abyste zajistili, že váš provoz maximalizuje svůj výkonnostní potenciál, je třeba zvážit následující klíčové věci: